Schrumpfscheiben

  • Shrink disks

Immer richtig verbunden

Für Ihre sehr kompakte Hohlwellen- oder Aufsteckwellenverbindung benötigen Sie ein darauf ideal abgestimmtes Übertragungselement, um maximale Performance für Ihren Antrieb zu garantieren.

Ihr Nutzen:

  • zuverlässig und sicher übertragen
  • enorme Bauraumreduktion
  • mehrfache Wiederverwendung
  • hohe Dynamiken und Genauigkeit
  • hohe Laufruhe
  • korrosionsbeständiges Design

Customized solutions

We will develop a solution for you that is tailored to your drive needs. You will benefit from our years of experience, our highly skilled staff and our services. Please contact us.

Contact form

WITTENSTEIN AG - Trutwisstrasse 1

WITTENSTEIN AG

Trutwisstrasse 1

7214 Grüsch

+41 81 300 10 30

+ 41 81 300 10 33

www.wittenstein.ch

  • Versions and applications
  • Technical data
  • Options

 

 

Shrink discs are suitable for the following hollow-shaft gearbox versions:

Planetary gearbox:

- XP+
- SP+


Right-angle gearbox:

- HG+
- SPK+
- V-Drive+


Applications

  • Technically and geometrically matched
  • Installation space reduction
  • Reliable torque transmission
  • Simple mounting and removal
  • Backlash-free, positive connection
  • Absolutely reliable in an emergency
  • Extremely smooth-running
  • High dynamism and accuracy

 

 

 

Max. transmissible torque T: 51 to 4000 Nm

Selectable load shaft diameter D: 15 to 55 mm


Recommendation for the load shaft:

Tolerance h6

Surface roughness <= Rz 10

Minimum yield strength Rp 0,2 >= 360 N/mm²

 

 

 

Shrink disc material options:

  • Steel
  • Chemically nickel plated
  • Stainless stee