Premium Linear Systems

  • Premium Linear System with RP+ planetary gearbox and innovative rack INIRA®

  • Premium Linear System with XP+ planetary gearbox and innovative rack INIRA®
  • Premium Linear System with RPK+ hypoid gearbox and innovative rack INIRA®
  • Premium Linear System with RPC+ bevel gearbox and innovative rack INIRA®
  • Premium Linear System with XPK+ hypoid gearbox with slotted holes and innovative rack INIRA®
  • Premium Linear System with XPCR+ bevel gearbox and innovative rack INIRA®

Perfección en la aplicación

Los sistemas lineales Premium están configurados especialmente para aplicaciones con exigencias más elevadas en cuanto a suavidad de rodadura, precisión del posicionamiento y fuerza de avance. Ofrecen una densidad de potencia máxima de los accionamientos y una rigidez total lineal máxima. Lo mismo puede decirse de la precisión, que es máxima, tanto en el accionamiento individual como en configuración master-esclavo, para ofrecer una libertad estructural insuperable. Además, la opción de reducción del módulo trae consigo potenciales de ahorro en el sistema de accionamiento. Posible aplicación en maquinaria láser, centros de procesamiento CNC para madera/material compuesto/plástico, máquinas-herramienta con arranque de virutas (como fresadoras HSC), y aplicaciones de manejo altamente dinámicas y precisas.

Más información

Customized solutions

We will develop a solution for you that is tailored to your drive needs. You will benefit from our years of experience, our highly skilled staff and our services. Please contact us.

Contact form

WITTENSTEIN S.L.U. - Parque Empresarial "MasBlau", C/ Bergueda 1, esc. A, Modul. 4

WITTENSTEIN S.L.U.

Parque Empresarial "MasBlau", C/ Bergueda 1, esc. A, Modul. 4

08820 Prat de Llobregat

+34 93 479 1305

+34 93 478 7636

www.wittenstein.es

  • Technical data
  • Further options
Premium Linear System — XP+max. feed force [N]max. speed [m/min]
PLS 55450333
PLS 88350244
PLS 1110700333

 

Premium Linear System — RP+max. feed force [N]max. speed [m/min]
PLS 2020300250
PLS 2222200104
PLS 3636100112
PLS 4747200135
PLS 757500091
PLS 112112000111

Feed force and feed speed depending on ratio.

 

The Premium Linear System can also be supplied with the right-angle gearbox RPK+, RPC+, XPK+, XPC+ as well as with the actuator version RPM+. The system is also available with innovative rack assembly.