Advanced Linear Systems

  • Advanced Linear System with planetary gearbox TP+
  • Advanced Linear System with SPplanetary gearbox 
  • TPKhypoid gearbox with rack and pinion

  • SPK+ hypoid gearbox with rack and pinion

  • Advanced Linear System with worm gearbox VS+
  • INIRA® – The revolution in rack assembly

Advanced Segmentの卓越したパフォーマンス

このシステムは、円滑な動作や位置決め精度、そして搬送力に関する中程度から高度の要件を持つ装置に最適です。これは、増えつつある機械の安全性に関する法的要件への準拠にも対応しています。HIGH TORQUE や HIGH SPEED といった性能を備えた減速機は、様々な装置にとって最適なシステムを構築します。このシステムは、食品、プラスチックおよび複合材の加工機械、さらにはマシニングセンタや工場自動化装置ソリューションでの使用に最適です。

詳しくはこちらをご覧ください

Customized solutions

We will develop a solution for you that is tailored to your drive needs. You will benefit from our years of experience, our highly skilled staff and our services. Please contact us.

Contact form

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Str. 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Str. 1

97999 Igersheim (Germany)

  • Technical data
  • Range of application
Advanced Linear System — SP+max. feed force [N]max. speed [m/min]
ALS 22.240250
ALS 33.250300
ALS 66.050281
ALS 88.000333
ALS 1212.500400

 

 

Advanced Linear System — TP+ MFmax. feed force [N]max. speed [m/min]
ALS 11.370325
ALS 22.500412
ALS 33.600367
ALS 1211.800438
Advanced Linear System — TP+ MAmax. feed force [N]max. speed [m/min]
ALS 2019.700570
ALS 44.20045
ALS 1110.90057
ALS 214.20068

Feed force and feed speed depending on ratio.

 

Typical applications for the Advanced Line in machining centers for wood, plastic and composite materials as well as in automation.