Advanced Linear Systems

  • Advanced Linear System with planetary gearbox TP+
  • Advanced Linear System with SPplanetary gearbox 
  • TPKhypoid gearbox with rack and pinion

  • SPK+ hypoid gearbox with rack and pinion

  • Advanced Linear System with worm gearbox VS+
  • INIRA® – The revolution in rack assembly

Starke Performance im
Advanced Segment

Diese Systeme sind abgestimmt auf Anwendungen mit mittleren bis hohen Anspruchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft. Durch unterschiedliche Getriebevarianten und Optionen, wie HIGH TORQUE oder HIGH SPEED, kann das passende System fur die Anwendung ausgewählt werden. Möglicher Einsatz in der Holz-Kunst-Verbundstoff-Bearbeitung, in Bearbeitungs-
zentren oder in der Automatisierung.

Erfahren Sie mehr

Customized solutions

We will develop a solution for you that is tailored to your drive needs. You will benefit from our years of experience, our highly skilled staff and our services. Please contact us.

Contact form

WITTENSTEIN AG - Trutwisstrasse 1

WITTENSTEIN AG

Trutwisstrasse 1

7214 Grüsch

+41 81 300 10 30

+ 41 81 300 10 33

www.wittenstein.ch

  • Technical data
  • Range of application
Advanced Linear System — SP+max. feed force [N]max. speed [m/min]
ALS 22.240250
ALS 33.250300
ALS 66.050281
ALS 88.000333
ALS 1212.500400

 

 

Advanced Linear System — TP+ MFmax. feed force [N]max. speed [m/min]
ALS 11.370325
ALS 22.500412
ALS 33.600367
ALS 1211.800438
Advanced Linear System — TP+ MAmax. feed force [N]max. speed [m/min]
ALS 2019.700570
ALS 44.20045
ALS 1110.90057
ALS 214.20068

Feed force and feed speed depending on ratio.

 

Typical applications for the Advanced Line in machining centers for wood, plastic and composite materials as well as in automation.