Cremalleras
La cremallera adecuada para cada exigencia
Al materializar su concepto de máquina, es normal que se plantee cuál ha de ser la cremallera correcta. Con nosotros encontrará la solución adecuada: Podrá elegir la cremallera idónea para su aplicación en función de sus exigencias con respecto a suavidad de rodadura, precisión del posicionamiento, fuerza de avance y montaje.
Downloads
- INIRA® (4 MB)
- alpha Linear Systems Catalog (20 MB)
- Flyer – alpha Linear Systems (2 MB)
- Operating manual Linear Systems (3 MB)
- Operating manual INIRA® (3 MB)
- Assembly videos alpha Linear Systems

WITTENSTEIN S.L.U.
Parque Empresarial "MasBlau", C/ Bergueda 1, esc. A, Modul. 4
08820 Prat de Llobregat
Product highlights
Reliability
Fatigue strength sizing of the gearing avoids costly machine downtime
Efficiency
INIRA® enables a significant reduction in assembly time and thus reduces lead times.
Positioning accuracy
Based on the respective requirement, the appropriate variant can be selected for the application.