La nueva y potente plataforma accionadora

La precisión absoluta se une al movimiento perfecto

La idea principal subyacente a la primera plataforma de servoactuadores completamente escalable de WITTENSTEIN es ofrecer una flexibilidad absoluta desde el punto de vista del usuario. Los motores y reductores con características escalables de rendimiento según la aplicación pueden configurarse de forma modular en motores / reductores individuales. El resultado es un sistema modular significativamente más versátil e individual con respecto al rendimiento para las aplicaciones más diversas, que supera prácticamente todos los retos de la automatización, integración y especificación industrial. Gracias al concepto de plataforma modular, los servoactuadores premo® también pueden fabricarse rápidamente y estar disponibles en plazos cortos.

Mas flexible, más eficiente, más productivo

  • premo® – servoactuadores rotativos

    La esencia del motor / reductor es un reductor rígido, con juego reducido y una densidad de par excelente. Combinado con el servomotor sincrónico de imanes permanentes, que gracias al tipo de bobinado que emplea garantiza un bajo “cogging” y un elevado constante de par.

  • premo® Base line - la gama de acceso

    Óptimo rendimiento en todas las tareas de posicionamiento: – Ciclos de tiempo cortos a través del juego reducido y elevada rigidez – Excelente precisión de posicionamiento – Configuración básica: con eje de salida liso y un resolver

  • premo® Advanced line – la categoría dinámica

    Precisión para tareas de posicionamiento y de procesado: – La elevada rigidez torsional y el juego reducido permiten una alta aceleración y calidad en el control. – Configuración básica: con salida de brida y encoder absoluto monovuelta SIL 2 HIPERFACE®

  • premo® High line – la categoría extra

    Versátil en prácticamente todos los sectores: – Máxima densidad de energía con elevada rigidez torsional y fuerzas radiales – Equipamiento básico con eje de salida liso y codificador absoluto monovuelta SIL 2 HIPER¬FACE DSL®

Gama de prestaciones

La generación de actuadores premo® también abre nuevas dimensiones en términos de rendimiento: doble densidad de energía en el mínimo espacio de instalación, incremento de productividad y eficiencia energética óptima gracias a la tecnología monocable digital que proporciona una mayor libertad durante la planificación, el diseño y el almacenaje, así como costes de inversión más bajos.


El sistema modular para necesidades individuales

Gracias a la modularidad de la plataforma inteligente premo®, los motores y reductores con características escalables de rendimiento según la aplicación pueden configurarse de forma modular en motores / reductores individuales.

Lubricación

Seleccione desde la lubricación estándar (con aceite o grasa) hasta grasa y aceite compatibles con los alimentos.

Sensor de temperatura

Seleccione PTC o PT1000.

Tensión de circuito intermedio

Son posibles ejecuciones para tensiones de circuito intermedio de 24, 48, 320 y 560 V DC

Conexión eléctrica

Versión recta o de ángulo recto y conexión monocable para protocolo DSL.

Modelo de reductor

En la serie correspondiente, existen diferentes versiones de bridas de salida de caja.

Juego reducido

Para mejorar la precisión, el juego del reductor se puede reducir, de manera opcional.

Freno

Es posible incorporar un freno de imanes permanentes adecuado y adaptado a la potencia del motor.

Tipos de encoder

Además de la versión estándar, están disponibles sistemas de encóderes opcionales con los protocolos EnDAT 2.1, EnDAT 2.2, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® y DRIVE-CLiQ.


Su necesidad – Nuestra solución

  • Incremento de productividad / Mayor eficacia global del equipo

    Todas las superficies externas con diseño higiénico y liso.

    Todas las superficies externas con diseño higiénico y liso.    

    Conector de cierre rápido para una rápida instalación

    Conector de cierre rápido para una rápida instalación

    Cubierta cónica sin tornillos

    Cubierta cónica sin tornillos

    Rodamiento robusto de larga vida útil

    Rodamiento robusto de larga vida útil

  • Diseño de máquina simplificado

    Interfaz flexible del reductor adecuada para cualquier aplicación

    Interfaz flexible del reductor adecuada para cualquier aplicación 

    Necesidad de cableado reducida, al utilizar tecnología de un cable con SIL2 encoder digital

    Necesidad de cableado reducida, al utilizar tecnología de un cable con SIL2 encoder digital

  • Fiabilidad / vida útil

    Cubierta cónica sin tornillos

    Cubierta cónica sin tornillos

    Necesidad de cableado reducida, al utilizar tecnología de un cable con SIL2 encoder digital

    Necesidad de cableado reducida, al utilizar tecnología de un cable con SIL2 encoder digital

    Freno con par de retención reforzado

    Freno con par de retención reforzado

    Rodamiento robusto de larga vida útil

    Rodamiento robusto de larga vida útil

  • Seguridad

    Necesidad de cableado reducida, al utilizar tecnología de un cable con SIL2 encoder digital

    Necesidad de cableado reducida, al utilizar tecnología de un cable con SIL2 encoder digital

    Freno con par de retención reforzado

    Freno con par de retención reforzado

Ventajas

Productividad

Para incrementar la productividad de un sistema, la duración del ciclo para el eje crítico debe reducirse y esto debe lograrse, no sólo incrementando el par de aceleración para reducir los intervalos de tiempo dinámicos, sino también incrementando la rigidez para mejorar la respuesta transitoria. El siguiente ejemplo de máquina de envasado y embalaje muestra que la premo® Advanced line BG3 con un 20 % más de par de aceleración y un 30 % más de rigidez torsional, a igual requerimiento de energía, logra un incremento significativo de la productividad. El desplazamiento de 50 mm en el eje crítico se completa 50 ms más rápido, lo que corresponde a un incremento de la producción del 29%

Consumo de energía

Los costes de inversión del sistema de accionamiento y los costes operativos de funcionamiento pueden resultar favorecidos positivamente a través de la reducción de tamaño. El objetivo es lograr un menor consumo energético utilizando un motor más pequeño y, por tanto, un servocontrolador también menor para conseguir la misma productividad. Esta solución presenta un momento de inercia bajo y al mismo tiempo una elevada rigidez. Ejemplo: cuando un robot Delta utiliza un premo® Advanced line BG2, se obtiene el mismo resultado que con un motor significativamente mayor de un competidor del mercado. La elevada rigidez del actuador junto con el bajo momento de inercia permite usar un motor más pequeño. A 6,5 A, el premo® BG2 consume aprox. la mitad que un producto comparable. Esto permite la selección de un servocontrolador y un módulo de suministro más pequeños, lo cual supone un ahorro potencial significativo en la aplicación triaxial.

Flexibilidad y rendimiento

En comparación con las series TPM probadas, los nuevos servoactuadores premo® muestran de forma significativa una mayor flexibilidad y potencial de rendimiento. La interfaz de la máquina puede diseñarse en diferentes versiones. La interfaz al servocontrolador ofrece opciones prácticamente ilimitadas de conexión, con una tensión de 750 V C.C. y una amplia selección de encoders analógicos y digitales. En cuanto al rendimiento, la generación de actuadores premo® ofrece más par y potencia en el mínimo espacio.

Elevado rendimiento para sectores específicos

Las reducidas longitudes de los servoactuadores premo® facilitan la integración en situaciones de montaje ajustadas en diferentes sectores

Sectores habituales de aplicación:

  • Robot Delta (ejes 1–3, eje giratorio)
  • Pórtico de manipulación (eje-Z, eje giratorio/rotativo)
  • Máquina herramienta fresadora (ejes rotatorios A–C, cambiador de herramientas)
  • Envasado y embalaje de bolsa tubular (incl. boca, sellado, cuchilla)
  • Envasado y embalaje de caja plegable (incl. ensamblaje/plegado, válvula de llenada)
  • Termoformado plástico (eje de herramienta)
  • Intralogística (vehículos guiados automatizados)

Contáctenos

¿Hay algo que quiera saber sobre los nuevos actuadores? ¿Necesita asesoramiento individual?
Si es así, por favor contáctenos directamente. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

 

captcha