Einzelantriebe ersetzen Zentralantrieb

Im Maschinenbau wurden früher meistens Zentralantriebe eingesetzt, welche die mechanische Energie für das gesamte Aggregat bereitstellten. Heute kommen immer häufiger Einzelantriebe zum Einsatz. Diese bieten klare Vorteile: mehr Flexibilität, höchste Dynamik und damit gesteigerte Produktivität. Der KRONES Konzern aus Neutraubling baut bei seinen Streckblasmaschinen zur Herstellung von PET Flaschen auf HIGH TORQUE Getriebe von WITTENSTEIN.

KRONES – SYNONYM FÜR SYSTEMTECHNIK

KRONES – SYNONYM FÜR SYSTEMTECHNIK

Die KRONES AG plant, entwickelt und fertigt Hochleistungsmaschinen und komplette Anlagen für die Bereiche Prozess-, Abfüll-, und Verpackungstechnik.

Mehr lesen

DIE CONTIFORM 3 BRINGT PET IN BESTFORM

DIE CONTIFORM 3 BRINGT PET IN BESTFORM

Die Contiform 3 ist eine Streckblasmaschine, in der PET-Preforms zu Flaschen geblasen werden. Dazu durchlaufen die vorher gefertigten Preforms zunächst einen Linearofen, der sie auf ihre Verarbeitungstemperatur – etwa 90 bis 120 °C – erwärmt.

Mehr lesen

IDEALBESETZUNG FÜR DIE ANTRIEBSAUFGABE

IDEALBESETZUNG FÜR DIE ANTRIEBSAUFGABE

Die Ein- und Auslaufsterne laufen im Dauerbetrieb bei konstanter Drehzahl. Sie sind mit Servoantrieben in den Säulen ausgestattet. Durch Zugfedern in den Greifarmen der Transfersterne, die sich über Rollen in einer Kurvenlaufbahn bewegen, wirken im System stark wechselnde Drehmomente. Die Zugfedern verhindern dabei einen Flankenwechsel der Rollen.

Mehr lesen

IMMER SCHÖN KÜHL BLEIBEN

Die Contiform 3 überzeugt mit Schnelligkeit und Qualität. Die TP+ 050 HIGH TORQUE Getriebe leisten einen wertvollen Beitrag.

IMMER SCHÖN KÜHL BLEIBEN

Mehr lesen

Videos

3D-Animation der Contiform 3

Für den richtigen Schwung sorgen die TP+ HIGH TORQUE Getriebe von WITTENSTEIN in den beiden Einlaufsternen rechts und links.

Die Contiform 3 im Einsatz

Der Einlaufstern mit WITTENSTEIN-Antrieb bringt die PET-Preforms mit einer Leistung von 22,5 Flaschen/Sekunde zum Blasrad.