Auslegungssoftware cymex® 5

  • cymex® 5

  • cymex® 5 – Hauptbildschirm

Calculate on the Best

Die Ingenieure von WITTENSTEIN alpha haben die Auslegungssoftware cymex® grundlegend neu entwickelt. Resultat ist ein Auslegungstool, das in jeder Hinsicht Maßstäbe setzt. Mit cymex® 5 erfolgt die Dimensionierung und Auslegung des gesamten Antriebsstrangs (Applikation + Transformation + Getriebe + Motor) jetzt schneller, einfacher und sicherer als je zuvor. Durch vordefinierte Standardapplikationen wird die Berechnung erheblich erleichtert. Die Berücksichtigung aller maßgeblichen Einflussfaktoren gewährleistet eine effiziente Auslegung und steigert den Wirkungsgrad der Maschine.


Alles über cymex® 5

cymex® 5 Schulungen

Wir bieten unseren Kunden regelmäßig cymex® 5- Schulungen an. Gerne stellen wir Ihnen unser Know-how bei der Applikationsberechnung und Antriebsauslegung zur Verfügung.

Schulungstermine

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • cymex® 5 setzt neue Maßstäbe
  • Premium-Funktionen
  • Systemanforderungen

 

  • cymex® 5 kann beliebig viele Achsen parallel definieren: bis zu 60% Zeitersparnis bei der Variantenrechnung
     
  • cymex® 5 hat eine sehr intuitive Oberfläche: Flexible Anordnung der Fenster und Funktionsleisten durch den Benutzer
     
  • cymex® 5 ermöglicht die exakte Nachbildung der Bewegungs- und Lastgrößen: Neben den bestehenden Applikationen wurden die Schubkurbel, das Teleskop, der Zentrumswickler und die Vorschubwalze hinzugefügt
     
  • cymex® 5 ist international: Die Software ist in 11 verschiedenen Sprachen verfügbar
     
  • cymex® 5 hat eine enorm umfangreiche Datenbank: Über 17.500 Motoren und mehr als 10.000 Getriebevarianten

 

 

 


Auf Anfrage stehen Ihnen folgende Premium-Funktionen zur Verfügung:

cymex® 5 hat die grundlegend neue Master-Slave Funktion:
Die Master-Slave-Funktion ermöglicht es, zwei Antriebe elektrisch verspannt abzubilden. Die gegenseitige Verspannung von Master und Slave eliminiert das Spiel im Antriebsstrang und sorgt für eine höhere Steifigkeit der Maschine. Dadurch kann ihre Dynamik deutlich erhöht werden.


cymex® 5 hat einen einzigartigen Optimierungsrechner
Der gesamte Antriebsstrang kann auf Basis der Motordaten optimiert werden. Während der Auslegung macht die Funktion Optimierungsvorschläge für das ausgewählte Getriebe. Das steigert die Effizienz und die Sicherheit. Durch Downsizing lassen sich Kosten sparen und das Getriebe ist weder über- noch unterdimensioniert.

 

 

 

 

cymex® 5 Systemanforderungen

Nutzen Sie diese Informationen, um sicherzustellen, dass Sie immer mit einem von cymex® 5 unterstützten und für Hardware, Betriebssystem und Microsoft-Produkte optimierten System arbeiten.

 cymex ® 5
Betriebssystem 
Windows 11Version 22H2 oder höher
Hardware 
RAM16 GB oder mehr
ProzessorCPU @ 2.9 GHz Quad-Core oder mehr
Freier Festplattenspeicher1 GB oder mehr
Display-Auflösung1600 x 900 oder höher
Microsoft Produkte  
Office (Word, Excel)2016 oder höher
Softwareplattform.NET Framework 4.7.2 oder höher higher

Hinweis:
Windows auf Apple Macintosh® Rechnern wird nicht untersützt.