DP+ Planetengetriebe für Delta-Roboter
Für jede Anforderung die richtige Lösung
Das Planetengetriebe DP+ wurde speziell für den Einsatz in Delta-Roboter-Applikationen entwickelt. Durch verschiedene Ausprägungen ist eine Anwendung im Trocken- und Spritzbereich möglich. Vorteile dieser Antriebslösung sind neben einem optimiertem Dichtsystem unter anderem die höhere Dynamik durch die massenträgheitsoptimierte Version.
Für den Einsatz in Delta-Roboter-Applikationen im Nassbereich eignet sich das HDP+ im Hygienic Design.
Downloads
- Technische Daten / Maßblätter DP+ (1 MB)
- Getriebe und Servoktuatoren für Delta-Roboter (6 MB)
- Katalog alpha Advanced Line (24 MB)
- Bestellschlüssel / CAD-Daten DP+
- Technische Unterlagen (inkl. Betriebsanleitung) (3 MB)
- Hinweisblatt Adapterplattentausch (1 MB)
- Hinweisblatt: Dichtblechmontage (126 KB)
- Betriebsanleitung cynapse® (447 KB)
WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Geringe Trägheit
Zusätzliche Verringerung der Massenträgheit durch den Einsatz eines Aktuators.
Gleichbleibend hohe Leistung
Konstantes Verdrehspiel über die Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Geschwindigkeit
Höchste Geschwindigkeit steigert den Maschinenoutput.
Positioniergenauigkeit
Geringes Verdrehspiel und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit am Toolcenter Point.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Höhere Dynamik durch massenträgheitsoptimierte Version
Verbesserte Temperaturentwicklung
Kompatibler Abtriebsflansch zu TP+ und TP+ HIGH TORQUE
Optimiertes Dichtsystem
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Spielarme Planetengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.