HG+ Hypoidgetriebe
Die präzise Hohlwellenlösung
Die Vertreter der variantenreichen Hypoidgetriebe mit ein-/beidseitiger Hohlwelle. Beim HG+ sichern ein geringes Verdrehspiel und eine hohe Verdrehsteifigkeit die Positioniergenauigkeit der Antriebe und damit die Präzision der Maschine – auch im hochdynamischen Betrieb.
Downloads
- Technische Daten / Maßblätter (1 MB)
- Katalog alpha Advanced Line (24 MB)
- Bestellschlüssel / CAD-Daten HG+
- Technische Unterlagen (inklusive Betriebsanleitung) (3 MB)
- Betriebsanleitung HG+ ATEX (2 MB)
- Hinweisblatt: Schrumpfscheibe (752 KB)
- Hinweisblatt: Dichtblechmontage (126 KB)
- Betriebsanleitung cynapse® (447 KB)
- Motoranbauvideo alpha Advanced Line / alpha Premium Line
WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Gleichbleibend hohe Leistung
Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Geschwindigkeit
Höchste Geschwindigkeit steigert den Maschinenoutput.
Kompaktheit
Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Hohlwelle
Eine Hohlwelle ermöglicht maximale Flexibilität im Maschinendesign.
Hohlwelle
Für die Durchführung von Medien bzw. Anbindung an die Applikation
Abtrieb
Variable Abtriebsanbindung auch rückwärtig
Kegelrollenlager
Für die Aufnahme axialer und radialer Kräfte
Metallbalgkupplung am Antrieb
Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung
Hypoidverzahnung
Hochwertige Hypoidverzahnung für ein Plus an Drehmoment und Laufruhe
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.