INIRA clamping

INIRA clamping: simplemente más rápido y ergonómico

Hasta ahora se requería un gran esfuerzo para el fijado de las cremalleras, por ejemplo, con sargentas. INIRA clamping integra la fijación en la cremalleras. El amarre se realiza de manera rápida y ergonómica con un casquillo excéntrico que se coloca encima del tornillo de fijación

Tiempos de montaje mínimos
Reducción de la duración de montaje hasta un 50% en función de la aplicación

Ergonomía de montaje mejorada
El amarre sencillo y sin esfuerzo reduce la carga física del operario de montaje

Extrema facilidad de montaje
Los ingenieros ya no se tienen que preocupar por un amare fácil de la cremallera. Esto permite posibilidades de diseño completamente nuevas

Funcionamiento montaje INIRA

1

Se coloca la cremallera en la superficie de la bancada

2

Se introducen y se aprietan los tornillos de cabeza cilíndrica

3

Se monta el casquillo excéntrico sobre la cabeza del tornillo

4

Las cremallera queda sujeta apretando el casquillo. Los tornillos se aprietan al máximo. Los casquillos excéntricos se vuelven a aflojar, se retiran y se reutilizan

INIRA adjusting

INIRA adjusting: simplemente más seguro y preciso

El ajuste INIRA combinado con INIRA clamping es la solución ideal para el ajuste entre las uniones de cremalleras. El innovador sistema permite un ajuste sin margen de fallos con precisión micrométrica.

Máxima precisión de amarre
Las uniones precisas de las cremalleras aseguran una máxima precisión de posicionamiento del sistema lineal durante todo el recorrido.

Tiempos de ensamblaje más cortos
Reducción significativa de esfuerzo de montaje y medición en las uniones de cremalleras.

INIRA pinning

INIRA pinning - simplemente mejores y más eficientes

Los métodos empleados hasta ahora en la fijación de cremalleras requieren de mucho tiempo. Se tienen que llevar a cabo perforaciones precisas y eliminar la viruta del montaje. Con INIRA pinning ofrecemos una solución completamente nueva para el fijado de cremalleras sin viruta, que reduce enormemente el esfuerzo de montaje

97,78% de ahorro de tiempo
Fácil fijación de la cremallera en 1 minuto en vez de 45 minutos como hasta ahora

Sin taladrar ni limpiar, cero virutas
Muy seguro, puesto que se elimina la viruta del fijado. Se evita la limpieza tras el montaje.

Extrema facilidad de montaje
Esfuerzo mínimo. Fácil manejo en cualquier posición de montaje

Funcionamiento montaje INIRA

1

Inserción del pasador en el orificio de la cremallera montada

2

Inserción del pasador en el orificio previsto con un ligero golpe de martillo

3

Montaje del casquillo del pasador, y se giran en sentidos contrarios hasta que encajen y el casquillo pueda introducirse con la mano hasta la marca prevista

4

Golpeo del casquillo hasta introducirlo completamente


Es impresionante como se puede reinventar un método establecido durante décadas. El esfuerzo necesario es mucho menor del que se requería hasta ahora.


Sistemas lineales de WITTENSTEIN alpha

El concepto de montaje de INIRA está disponible en combinación con una completa gama de de sistemas lineales precisos y de alto rendimiento.


Contáctenos

¿Tiene preguntas sobre nuestros productos o desea un asesoramiento personalizado?
Contáctenos directamente,estaremos encantados de atenderle.

 

Kontaktformular Microsites ES

Declaración de privacidad*
captcha