CVS Schneckengetriebe
Der leise Dauerläufer
Abgestimmt auf die unterschiedlichsten Einsatzbereiche findet sich in den CVS Schneckengetrieben der V-Drive Basic Familie eine optimierte Abtriebslagerung wieder. Durch ein sehr niedriges Laufgeräusch im Zusammenspiel mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis eignet sich dieses Getriebe vor allem für den Einsatz im Dauerbetrieb.
Downloads
- Technische Daten / Maßblätter (1 MB)
- Katalog alpha Basic Line & alpha Value Line (22 MB)
- Bestellschlüssel / CAD-Daten CVS
- Technische Unterlagen (inklusive Betriebsanleitung) (4 MB)
- Hinweisblatt: Schrumpfscheibe (752 KB)
- Hinweisblatt: Dichtblechmontage (126 KB)
- Betriebsanleitung cynapse® (447 KB)
- Motoranbauvideo alpha Value Line
WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Optimierte Abtriebslagerungen
Für erhöhte Anforderungen an die Aufnahme von externen Kräften findet die Option der verstärkten Lagerung ihren Einsatz.
Speziell entwickelte Verzahnung
Das Laufgeräusch im S1-Betrieb wurde durch eine speziell entwickelte Verzahnung minimiert. Diese zeichnet sich zudem durch hohe Drehmomente und einen guten Gleichlauf aus.
Top Preis-Leistungs-Verhältnis
Bei kurzen Lieferzeiten und einer Qualität „made in Germany“ wird ein top Preis-Leistungs-Verhältnis realisiert.
Radialwellendichtring
- Sehr lange Lebensdauer
- Optimiert für den Dauerbetrieb
Antriebslagerung
- Lagerpaket zur Aufnahme von Axial- und Radialkräften
- Sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen
Abtriebslagerung
Abgestimmt auf die unterschiedlichsten Einsatzbereiche
Metallbalgkupplung
- Absolut spielfrei
- Lebensdauerfest und wartungsfrei
- Einfache Montage
- Schützt den Motor durch thermischen Längenausgleich
Verzahnung
Speziell entwickelte Verzahnung für hohe Drehmomente, guten Gleichlauf und geringes Laufgeräusch
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.