UpGreat!
The new NTP – Qualified for more Value
Das neue NTP Planetengetriebe mit Abtriebsflansch greift auf die bekannte Abtriebsgeometrie des TP+ Getriebes zurück. Die verstärkten Wälzlager am Abtrieb erlauben dabei sehr hohe externe Kräfte. Gepaart mit der neuen Verzahnung und dem Verdrehspiel von ≤5 arcmin bietet das NTP für dieses Produktsegment einmalige Leistungsparameter.
So ist das Planetengetriebe NTP durch eine Vielzahl an Übersetzungen für verschiedenste Applikationen geeignet.
Das neue Planetengetriebe NTP
Vorteile für Ihre Applikation
Verbesserte Wiederholgenauigkeit
Die neue Verzahnungsklasse des Produktes mit einem Verdrehspiel ≤ 5 arcmin erlaubt dessen Einsatz in Anwendungen mit gesteigerter Präzisionsanforderung.
Gesteigerte Aufnahme externer Kräfte
Durch den Einsatz von leistungsfähigeren Wälzlagern kann das NTP deutlich gesteigerte externe Kräfte aufnehmen.
Verbesserter Gleichlauf
Die neuen hochwertigen Verzahnungskomponenten mit überarbeiteter Microgeometrie verbessern die Gleichlaufeigenschaften des NTP.
Verringertes Laufgeräusch
Die optimierte Verzahnung beeinflusst neben dem verbesserten Gleichlauf auch das Laufgeräusch des NTP positiv.
Produktvarianten
Effizienz in allen Achsen
Die alpha Value Line ist universell einsetzbar und bietet nahezu für jede Anforderung die beste wirtschaftliche Lösung in jeder Achse und für jede Branche.
Systemlösungen
Spielarme Planeten- und Winkelgetriebe in allen Klassen
Value-Performance-Klassen
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Sie reichen von hochpräzisen Achsen in Werkzeugmaschinen und Fertigungssystemen bis hin zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.

Mehr als nur Getriebe
Die Planeten- und Kegelradgetriebe der alpha Value Line
Profitieren Sie im Detail
Weltweit einzigartige Modularität in diesem Segment
Mit fünf Baureihen inkl. fünf verschiedener Abtriebsschnittstellen bieten die NP- und NPK-Baureihen ein Höchstmaß an Flexibilität. Von der einfachen Maschinenanbindung mittels B5- oder B14-Abtriebsflansch bis hin zur Flanschanbindung oder einer Zustellung über Langlöcher.
Hohe Wirtschaftlichkeit
Die Getriebe der alpha Value Line sind sehr wirtschaftlich in der Anschaffung, unschlagbar effizient im Betrieb und wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer.
Große Flexibilität
Modulare Konfiguration der Schnittstellen zum Motor und zur Anwendung. Die Getriebe sind mit unterschiedlichen Klemmnabendurchmessern, Antriebsstufen, Ausführungs- und Anbauvarianten erhältlich.
Höchste Leistungsdichte
Mit der HIGH TORQUE Version stehen Getriebe mit höchster Leistungsdichte zur Verfügung.
Flexible Motoranbindung
Anbindung einer großen Anzahl an Motorwellendurchmessern sowie aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte.
Schnelle Auslegung
Effiziente Online-Auslegung mit cymex® select innerhalb von Sekunden auf Basis der Applikationsdaten oder des Motors.
Downloads & Informationen
Kontaktieren Sie uns
Sie haben Fragen zur alpha Value Line oder wünschen eine individuelle Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!