UpGreat!

The new NTP – Qualified for more Value

Das neue NTP Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der alpha Value Line greift auf die bekannte Abtriebsgeometrie des TP+ Getriebes zurück. Die verstärkten Wälzlager am Abtrieb erlauben dabei sehr hohe externe Kräfte. Gepaart mit der neuen Verzahnung und dem Verdrehspiel von ≤5 arcmin bietet das NTP für dieses Produktsegment einmalige Leistungsparameter. 

So ist das Planetengetriebe NTP durch eine Vielzahl an Übersetzungen für verschiedenste Applikationen geeignet. 
 


Das neue Planetengetriebe NTP

Vorteile für Ihre Applikation

Verbesserte Wiederholgenauigkeit

Die neue Verzahnungsklasse des Produktes mit einem Verdrehspiel <= 5 arcmin erlaubt dessen Einsatz in Anwendungen mit gesteigerter Präzisionsanforderung

Gesteigerte Aufnahme externer Kräfte

Durch den Einsatz von leistungsfähigeren Wälzlagern kann das NTP deutlich gesteigerte externe Kräfte aufnehmen.

Verbesserter Gleichlauf

Die neuen  hochwertigen  Verzahnungskomponenten mit überarbeiteter Microgeometrie verbessern die Gleichlaufeigenschaften des NTP.

Verringertes Laufgeräusch

Die optimierte Verzahnung beeinflusst neben dem verbesserten Gleichlauf auch das Laufgeräusch des NTP positiv. 


Produktvarianten der alpha Value Line

  • NTP – Planetengetriebe mit Abtriebsflansch sowie verstärkter Abtriebslagerung

  • NP Planetengetriebe mit Abtriebswelle 

  • NPK Kegelradgetriebe mit Welle glatt

  • NPL Planetengetriebe mit verstärkter Lagerung und B14-Abtriebsgeometrie

  • NPLK Kegelradgetriebe mit verstärkter Lagerung und B14-Abtriebsgeometrie

  • NPS Planetengetriebe mit SP+-Abtriebsgeometrie

  • NPSK Kegelradgetriebe mit SP+-Abtriebsgeometrie

  • NPR Planetengetriebe mit Langlöchern zur optimalen Ritzel-Zahnstangen Anbindung 

  • NPRK Kegelradgetriebe mit Langlöchern zur optimalen Ritzel-Zahnstangen Anbindung

  • NPT – Planetengetriebe mit TP+-Abtriebsgeometrie

  • NPTK Kegelradgetriebe mit TP+-Abtriebsgeometrie


Effizienz in allen Achsen

Die alpha Value Line ist universell einsetzbar und bietet nahezu für jede Anforderung die beste wirtschaftliche Lösung in jeder Achse und für jede Branche.

  • Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme

    Die alpha Value Line verkörpert eine klassengerechte Präzision und sorgt sowohl bei linearen als auch bei rotativen Achsen für stetige Prozesssicherheit und hohe Produktivität.


    In Verbindung mit Kupplung als Antrieb für Kugelgewindetriebe


    Als lineare Vorschubachsen in Verbindung mit dem

    Value Linear System und Lineare Antriebe in Werkzeugwechslern


    Rotative Antriebe in Werkzeugwechslern

  • Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen

    Die Planeten- und Kegelradgetriebe der alpha Value Line verkörpern maximale Wirtschaftlichkeit und höchste Flexibilität bei der Maschinenkonstruktion. Sie sind somit die optimale Lösung für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie.


    • Antriebe zum Dosieren, Formen, Portionieren
    • Bei Sternantrieben
    • In der Produktzuführung
    • In der Kartonzuführung oder Kartonaufrichtern
    • In Transportachsen

    Antriebe zum Dosieren, Formen, Portionieren

  • Holzbearbeitungsmaschinen

    Das modulare Konzept der Planeten- und Kegelradgetriebe der alpha Value Line ermöglicht einen flexiblen Einsatz sowohl bei linearen als auch rotativen Achsen.


    • Als lineare Vorschubachsen in Verbindung mit dem Value Linear System
    • Werkzeugwechsler
    • Bearbeitungsköpfe
    • In Spannbalken bei der Formatverstellung

    • In Riemenantrieben
    • Antriebe für Kugelgewindetriebe
  • Druck- und Papiermaschinen

    Die alpha Value Line verkörpert die gewohnte WITTENSTEIN Qualität und sorgt für Prozesssicherheit bei klassengerechter Präzision. – die ideale Lösung für einen reibungslosen Druckprozess und andere kontinuierlich laufende Anwendungen.


    Rotative Antriebe für:

    • Ab- und Aufwickler
    • Antrieb der Stanze
    • Druckmodul
    • Beschichtungs- und Kaschiermodul
  • Robotik, Automation und Handhabungstechnik

    Das modulare Konzept der Planeten- und Kegelradgetriebe der alpha Value Line bietet eine umfassende Lösung für Roboter aller Art sowie für Zufahrtachsen wie Fahrachsen und Werkzeugmanipulatoren.


    • Lineare Vorschubachsen mit Riemen oder Zahnstange
    • Antriebe für Kugelgewindetriebe

    Als lineare Vorschubachsen in Verbindung mit dem Value Linear System

Systemlösungen

Value Linear System mit Plantengetriebe NPR und Kegelradgetriebe NPRK

Value Linear System mit Planetengetriebe NP / NPL / NPS / NPR und Kegelradgetriebe NPK / NPLK / NPSK / NPRK

Planetengetriebe NPR mit Riemenscheibe

Planetengetriebe NP in Verbindung mit Elastomerkupplung

Planetengetriebe NPS in Verbindung mit Metallbalgkupplung


Spielarme Planeten- und Winkelgetriebe in allen Klassen

Value-Performance-Klassen

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Sie reichen von hochpräzisen Achsen in Werkzeugmaschinen und Fertigungssystemen bis hin zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist. WITTENSTEIN alpha steh dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.


Mehr als nur Getriebe

Sizing Tools

CAD POINT

Technische Datenblätter und CAD-Daten

CAD-Daten abrufen

cymex® select

Das innovative Schnellauslegungstool

Ihr passendes Produkt finden

 

cymex® 5

Auslegungssoftware für den gesamten Antriebsstrang

Antriebsstrang detailliert auslegen

Auslegung und Beratung

cymex® (cyber motion explorer)

Auslegung des gesamten Antriebsstranges

  • Detaillierte Berechnung kompletter Antriebsstränge
  • Exakte Nachbildung der Bewegungs- und Lastgrößen
  • Desktop-Software für anspruchsvolle Aufgaben

Mehr Informationen zu cymex®

 

Maßgeschneiderte Logistiklösungen

Wir übernehmen den kompletten Versand für Sie

In zeitkritischen Situationen sorgen wir für die sofortige und fachgerechte Abholung, sowie die schnellstmögliche Auslieferung Ihres instand zu setzenden Antriebs.


Ihre Vorteile:

  • Kosteneinsparung durch Minimierung von Stillstandszeiten
  • professionelle Logistikorganisation
  • Reduzierung von Transportrisiken durch kundenindividuelle, direkte Zustellung 

After-Sales-Service

speedline®


Wir machen Tempo

Wir ermöglichen Ihnen eine Auslieferung der Standardbaureihen SP+, TP+ und LP+ Generation 3 zu attraktiven Konditionen in 24 bzw. 48 Stunden ab Werk.* Profitieren Sie nun auch von der kurzfristigen Verfügbarkeit unserer Servo-Schneckengetriebe V-Drive sowie der Planeten- und Kegelradgetriebe der alpha Value Line.


Ihre Vorteile:

  • minimale Wiederbeschaffungszeiten und kürzeste Reaktionszeit im ungeplanten Bedarfsfall
  • maximale Sicherheit durch transparenten Informationsfluss und zuverlässige Abwicklung

Die Planeten- und Kegelradgetriebe der alpha Value Line

Profitieren Sie im Detail

Weltweit einzigartige Modularität in diesem Segment 

Mit fünf Baureihen inkl. fünf verschiedener Abtriebs­schnittstellen bieten die NP- und NPK-Baureihen ein Höchstmaß an Flexibilität. Von der einfachen Maschinenanbindung mittels B5- oder B14-Abtriebsflansch bis hin zur Flansch­an­bindung oder einer Zustellung über Langlöcher. 

Hohe Wirtschaftlichkeit

Die Getriebe der alpha Value Line sind sehr wirtschaftlich in der Anschaffung, unschlagbar effizient im Betrieb und wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer.

Große Flexibilität

Modulare Konfiguration der Schnittstellen zum Motor und zur Anwendung. Die Getriebe sind mit unterschiedlichen Klemmnaben­durchmessern, Antriebsstufen, Ausführungs- und Anbauvarianten erhältlich.

Höchste Leistungsdichte

Mit der HIGH TORQUE Version stehen Getriebe mit höchster Leistungsdichte zur Verfügung.

Flexible Motoranbindung

Anbindung einer großen Anzahl an Motorwellendurchmessern sowie aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte.

Schnelle Auslegung

Effiziente Online-Auslegung mit cymex® select innerhalb von Sekunden auf Basis der Applikationsdaten oder des Motors.


Downloads & Informationen


Kontaktieren Sie uns

Sie haben Fragen zur alpha Value Line oder wünschen eine individuelle Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

captcha