precision meets motion
premo® – rotative Servoaktuatoren
Zentrale Idee der ersten voll skalierbaren Servoaktuator-Plattform von WITTENSTEIN ist kompromisslose Flexibilität aus Sicht des Anwenders: Motoren und Getriebe mit applikationsgerecht abgestuften Leistungsmerkmalen können modular zu individuellen Servoaktuatoren konfiguriert werden. Das Ergebnis ist ein enorm vielseitiger und leistungsindividueller Baukasten für die unterschiedlichsten Applikationen, der so gut wie allen Anforderungen der Antriebstechnik, Integration und Branchenspezifikation gerecht wird.

Die premo®-Servoaktuator-Generation erreicht auch in Bezug auf die Performance neue Dimension: verdoppelte Leistungsdichte auf minimiertem Bauraum, mehr Produktivität und optimierte Energieeffizienz dank digitaler Einkabeltechnologie bringen mehr Freiheit in der Planung, Konstruktion und Lagerung sowie weniger Investitionskosten.
Dank der Modularität der intelligenten premo® Plattform können Motoren und Getriebe mit applikationsgerecht abgestuften Leistungsmerkmalen zu individuellen Servoaktuatoren konfiguriert werden.
Zur Auswahl stehen sowohl die Standard-Schmierung mit Öl, als auch Fett, lebensmitteltaugliches Fett und Öl.
Zur Auswahl stehen PTC oder KTY.
Je nach Applikation und Servoregler stehen Wicklungen für 320 und 560 V DC zur Verfügung.
Gerade oder rechtwinklige Ausführung und 1-Kabel-Anschluss für DSL-Protokoll.
Innerhalb der jeweiligen Line gibt es verschiedene Formen für den Abtrieb und den Gehäuseflansch.
Zur Steigerung der Präzision kann optional das Getriebespiel reduziert werden.
Abgestimmt auf die Leistung des Motors gibt es eine passende Permanentmagnet-Haltebremse.
Neben der Standardausführung sind optional Drehgeber mit den Protokollen EnDAT 2.1, EnDAT 2.2, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ erhältlich.
Die kurzen Baulängen der premo® Servoaktuatoren vereinfachen die Integration in engen Montagesituationen in unterschiedlichsten Branchen.

Sie haben Fragen zur neuen Aktuator-Plattform oder wünschen eine individuelle Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!