Getriebe mit cynapse® und Smart Services

Grenzenlose Industrie-4.0-Konnektivität: Getriebe mit cynapse® von WITTENSTEIN alpha erfassen eigenständig Betriebsdaten innerhalb von Maschinen sowie Anlagen und kommunizieren diese im IIoT. Dazu wird im bestehenden Bauraum die cynapse® Funktionalität integriert, welches über eine IO-Link Schnittstelle angebunden ist. 
In Kombination mit unseren Smart Services entsteht maximale Transparenz innerhalb der Maschine und der Smart Factory, in dem Getriebe- und Prozessdaten erfasst und analysiert werden.  
Neu im Portfolio ist der Smart Service cynapse® Analyze - Health Index: Dieser analysiert in Echtzeit die Daten des Antriebsstrangs und bewertet die reale Belastung für das Getriebe, um unkontrollierte Stillstände zu vermeiden.

cynapse®

Produktidentifikation

Das digitale Typenschild stellt relevante Daten zur eindeutigen Identifikation Ihrer Komponenten bereit.

Daten Logger

Über den kompletten Lebenszyklus Ihrer Komponente hinweg werden Daten gesammelt und gespeichert:
Temperatur, Vibration, Einbaulage und Beschleunigung

Schwellwertüberwachung

Einfache Überwachung von Sensorwerten anhand vordefinierter oder individueller Schwellwerte.

Smart Services

Intelligenter Antriebsstrang

Durch cynapse® Connect, cynapse® Monitor und cynapse® Analyze werden die Daten im Antriebsstrang erfasst, visualisiert und analysiert.

Ready to Use

Einfache Integration in Ihre Infrastruktur ohne Programmieraufwand.

Perfektes Zusammenspiel

Intelligente Kombination des WITTENSTEIN Know-hows und Ihren Betriebsdaten.

Integrationsmöglichkeiten von cynapse®

Die Einbindung von Getrieben mit cynapse® lässt sich in drei verschiedene Integrationsvarianten unterscheiden:

Interner Speicher

  • Nutzung des internen Speichers
  • Speicherung der Datenhistorie (z.B. Min / Max Werte & Histogramme)
  • 8 MB Speicherkapazität schaffen Daten von 40.000 Betriebsstunden zu speichern

SPS Integration

  • Integration von cynapse® Daten und Funktionen in die SPS (z.B. Live- / Prozessdaten & IO-Link Events) 
  • Verwendung der cynapse® Daten für weitere Analysen
  • Datenspeicherung im Sensorspeicher weiterhin aktiv

IPC / Gateway / Cloud

  • Integration von cynapse® Daten und Funktionen in übergeordnete Systeme (z.B. Live- / Prozessdaten & IO-Link Events)
  • Nutzung der Smart Services von WITTENSTEIN oder weiteren Analysen 
  • Datenspeicherung im Sensorspeicher weiterhin aktiv

Smart Services im Überblick – NEU: Jetzt mit cynapse® Analyze – Health Index

Weitere Informationen

cynapse® Connect

  • cynapse® Connect ermöglicht die Integration und das Routing von Daten - eine Grundvoraussetzung für das Condition Monitoring. 
  • Der Smart Service kann die erfassten Daten über IO-Link oder OPC UA aus unterschiedlichen Quellsystemen beziehen und für digitale Services von WITTENSTEIN nutzen. 
  • Die Daten können mehreren Zielsystemen (Datenbanken, Cloud-Systeme etc.) in strukturierten Formaten zeitgleich und parallel zur Verfügung gestellt werden. 
  • Dadurch reduziert cynapse® Connect erheblich den Integrationsaufwand von smarten Getrieben in die jeweilige Maschineninfrastruktur.

Weitere Informationen

cynapse® Monitor

  • cynapse® Monitor stellt das Kontrollterminal für Ihre cynapse® Getriebe dar, mit dem alle Funktionen genutzt werden können. 
  • Sie müssen keine eigenständige Visualisierungslösung für die cynapse® Daten entwickeln und sparen sich erheblichen Entwicklungsaufwand.
  • Gleichzeitig können mit den Daten des cynapse® Monitor die Schwellwerte ausgewählter Parameter überwacht werden.
  • Die automatische Teach-In Funktion hilft Ihnen bei der Parametrisierung von cynapse® für Ihren individuellen Maschinenprozess.
  • Mit dem cynapse® Monitor ist es möglich, Abweichungen und kritische Zustände im Verhalten von Getrieben oder im jeweiligen Prozessablauf frühzeitig zu erkennen.

Weitere Informationen

cynapse® Analyze

  • cynapse® Analyze ist ein stetig wachsendes Portfolio von smarten Features. Der Fokus liegt dabei im Aufspüren von Anomalien oder Verschleiß.  
  • Mit diesen Features lassen sich ungeplante Stillstände und damit verbundene Ausfall- sowie Reparaturkosten vermeiden. Das ermöglicht es Maschinenbetreibern, rechtzeitig vor einem Schadensereignis zu reagieren.

 

Health Index mit Auslastungsradar

Der Smart Service cynapse® Analyze mit dem Analysetool Health Index und dem Auslastungsradar bewertet den Zustand und die Auslastung Ihrer Getriebe.
In Echtzeit werden die Daten aus dem Antriebsstrang analysiert und die reale Belastung für die Komponenten bewertet. Der aktuelle Zustand wird über ein Ampelsystem visualisiert. Zusätzlich zeigt der Auslastungsradar, ob die Getriebe dauerhaft innerhalb der zulässigen Belastungsgrenzen betrieben werden – eine entscheidende Information zur Lebensdaueroptimierung.
Bei kritischen Abweichungen erhalten Sie frühzeitig Benachrichtigungen, ergänzt durch konkrete Handlungsempfehlungen für Service oder Austausch des Getriebes. Die einfache Integration in übergeordnete Systeme ermöglicht eine nahtlose Implementierung. Unsere smarten Komponenten erkennen ihren Zustand und melden Veränderungen automatisch.
Profitieren Sie von über 40 Jahren Getriebe-Entwicklungswissen – jetzt digital verfügbar in unseren Smart Services!

Funktion

  • Bewertung der realen Belastung und Darstellung des aktuellen Getriebezustands
    mit einer Ampel
  • Auslastungsradar zur Erkennung von Überlastsituationen und zur Bewertung der  
    Gesamtauslastung
  • Frühzeitige Benachrichtigung bei Abweichungen zur Vermeidung drohender Ausfälle
  • Einfache Integration in übergeordnete Systeme

Ihre Vorteile

  • Maximale Verfügbarkeit durch Vermeidung unkontrollierter Stillstände
  • Verlängerte Lebensdauer durch Betrieb innerhalb der zulässigen Belastungsgrenzen
  • Kosteneinsparung durch gezielte Wartung und Refurbishment statt Reparatur
  • Innovationspotenzial durch neue digitale Geschäftsmodelle und Services

Kundenstimmen zu cynapse®

Getriebe mit cynapse® Funktionalität in Kombination mit den Smart Services kommen bereits in einer Vielzahl von Maschinen und Anlagen zum Einsatz. Unsere Kunden geben uns regelmäßig ein positives Feedback über Ihre Erfahrungen. Ein Beispiel zeigt die Anwenderreportage von "KOCH Pac-Systeme".

Durch cynapse® in unseren K4.0 smartpacks haben wir die Möglichkeit, das Know-how des Komponentenherstellers unseren Endkunden als Mehrwert verfügbar zu machen


Simon Brehmer, Leiter Technologie & Digitalisierung
KOCH Pac-Systeme GmbH


cynapse® ermöglicht uns einen Einblick in die Maschine und ist unverzichtbar für Predictive Maintenance


Thomas Conen, Product Engineer - Drives and Motion
Omron Electronics GmbH

Das ist cynapse®

Wie spielen cynapse® und Smart Services zusammen?

Getriebe mit cynapse® Funktionalität und IO-Link-Schnittstelle lassen sich direkt in Ihre Systemlandschaft einbringen. Hierbei können Sie frei entscheiden, ob die generierten Daten nur im internen Speicher von cynapse® vorgehalten werden oder ob Sie eine Integration in übergeordnete Systeme, wie zum Beispiel SPS oder Gateway/IPC vornehmen.

Durch eine Einbindung der Daten in übergeordnete Systeme legen Sie den Grundstein für die Nutzung unserer Smart Services. 

Zur Integration in diese Systeme setzen wir auf gängige Standards wie beispielsweise Docker oder integrieren uns nativ in das jeweilige Zielsystem wie ctrlX von Bosch Rexroth.

Wie gelingt die Digitalisierung von Maschinen und Anlagen? Unser Whitepaper gibt Antworten.

Durch unsere smarten Antriebssysteme und Smart Services ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Maschinen und Anlagen erfolgreich in die digitale Welt einzubinden. Welche Komponenten hierfür genutzt werden können und wie eine Einbindung in das IIoT aussehen kann, erfahren Sie in unserem Whitepaper.

Jetzt Whitepaper anfordern

Wie gelingt die Integration von cynapse®? Unsere Getting Started Documents geben Antworten.

Durch unsere Getting Started Documents ermöglichen wir unseren Kunden, cynapse® erfolgreich in die SPS einzubinden. Welche Schritte hierfür erforderlich sind, erfahren Sie in unseren Getting Started Dokumenten.

Jetzt Getting Started Documents herunterladen
 

Kontakt

Sie haben Fragen zu cynapse® oder wünschen eine individuelle Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

captcha