Auslegungssoftware
Die Ingenieure von WITTENSTEIN alpha haben die Auslegungssoftware cymex® grundlegend neu entwickelt. Resultat ist ein Auslegungstool, das in jeder Hinsicht Maßstäbe setzt. Mit cymex® 5 erfolgt die Dimensionierung und Auslegung des gesamten Antriebsstrangs jetzt schneller, einfacher und sicherer als je zuvor. Nach Download der Software wird durch die Berücksichtigung aller maßgeblichen Einflussfaktoren eine effiziente Auslegung gewährleistet, die den Wirkungsgrad der Maschine steigern kann.
Detaillierte Auslegung Ihrer Maschine mit der Auslegungssoftware cymex® 5
Mit cymex® 5 präsentiert die WITTENSTEIN alpha GmbH eine multifunktionale Software für die sichere, individuelle, wirtschaftliche und energieeffiziente Auslegung von Antriebssträngen. Das Programm bietet eine intuitive und individuell gestaltbare Bedienoberfläche, mit der gleichzeitig beliebig viele Auslegungsalternativen bearbeitet werden können. Hierzu greift cymex® 5 auf eine ständig aktualisierte Datenbank zu, in der etwa 16.000 Motorvarianten von über 50 Herstellern, mehr als 8.000 verschiedene Getriebe von WITTENSTEIN alpha sowie über 200 Kombinationen von WITTENSTEIN-Linearsystemen gelistet sind. Nach dem Geometrieabgleich leitet die Software individuelle Antriebskonfigurationen ab und schlägt automatisch passende Anbauteile vor. Zum Abschluss der Auslegung kann der Bediener direkt die komplette Berechnungsdokumentation zum Antriebsstrang generieren, Datenblätter für Getriebe und Motor erstellen und 2D- und 3D-CAD-Daten von Komponenten anfordern.
Statt des Downloads der Auslegungssoftware cymex® 5 möchten Sie Ihr Getriebe lieber online auswählen? Dann sind sie bei unserem SIZING ASSISTANT an der richtigen Stelle.
Bedienfreundlichkeit, Vielseitigkeit, Internationalität, Downsizing – efficiency engineering mit der Auslegungssoftware cymex® 5
Durch die vielfältigen Funktionen ermöglicht das Auslegungstool cymex® 5 ein besonders effizientes Engineering von Antriebssträngen. Mit dem „Optimizer“ bietet cymex® 5 einen optionalen Optimierungsrechner, der in dieser Art in einer Auslegungssoftware bislang einmalig ist. Das Tool erkennt Downsizingpotenziale – besonders bei bereits konfigurierten Maschinen, Achsen und Antriebssträngen. Hierzu können vorhandene Reglerparameter einer Maschine, z. B. das Strom- oder Spannungsprofil, ausgelesen, in cymex® 5 importiert und der Antriebsstrang energietechnisch optimiert werden. Der Optimizer erkennt zudem, wenn sich z. B. eine Motor-Getriebe-Einheit ohne Leistungsbeeinträchtigung durch eine kleinere Baugröße ersetzen lässt. Im Fall der Unterdimensionierung eines Antriebes gibt der Optimizer Hinweise, um die Auslegung entsprechend anzupassen.