Für maximale Systemsteifigkeit in Biegeprozessen: unser Premium Linear System
Hochwertigkeit und Performance – insbesondere in Bezug auf minimales Verdrehspiel – sowie hohe Verdrehsteifigkeit, Dynamik und Drehmomentdichte sind die entscheidenden Auswahlkriterien für Getriebe und Linearsysteme in Rohrbiegemaschinen. Mit dem modularen Premium Linear System von WITTENSTEIN alpha setzt der portugiesische Rohrbiegemaschinen-Hersteller AMOB bei seiner vollelektrischen Biegemaschine eMOB 52 2 Bend auf eine leistungsfähige Systemlösung, die mit genau diesen Merkmalen eine maximale Systemsteifigkeit in den Biegeprozessen gewährleistet.

+49 7931 493-0
Die Kombination macht´s.

Erstens: ein spielarmes Power-Paket
Bei der Auslegung des Linearsystems nahmen die Ingenieure von AMOB und WITTENSTEIN alpha mit dem Auslegungstool cymex® 5 eine Analyse der Bewegungsprofile und Lastgrößen in der Maschine vor. Auf Basis dieser Ergebnisse wurden dann die auf die Applikation bestmöglich zugeschnittenen Komponenten für das Premium Linear System ausgewählt. Beim Getriebe fiel die Wahl auf das spielarme und hochpräzise Planetengetriebe RP+. Dieses zeichnet sich besonders durch ein minimales Verdrehspiel von weniger als einer Winkelminute sowie höchste Torsions- und Kippsteifigkeit aus. Es kann alle auftretenden Kräfte komplett aufnehmen und gewährleistet so beim Rohrbiegen mit der eMOB 52 2 Bend eine maximale Positionier- und Wiederholgenauigkeit. Die Getriebe der Baureihe wurden speziell für lineare Anwendungen mit Ritzel und Zahnstange entwickelt. Begeistert waren die Ingenieure auch von der Montagefreundlichkeit.

Zweitens: High-End-Zahnstangen
Auch die in Hochpräzisionsprozessen gefertigten High-End-Zahnstangen des Premium Linear Systems glänzen mit Montagefreundlichkeit. Sie können dank maßgenauer und ergonomischer INIRA®-Montagetechnik von WITTENSTEIN alpha mit deutlich weniger Aufwand als bei herkömmlichen Antriebslösungen dieser Art eingebaut werden. Experten bestätigen, dass bereits beim Befestigen von Zahnstangen am Maschinenbett durch die patentierte Exzentertechnik bis zu 50 % Montagezeit gespart werden können – und beim spanlosen Verstiften sind es sogar fast 98 %. Im Betrieb erfüllt die besondere Oberflächengüte der Zahnstangen höchste Ansprüche an Positioniergenauigkeit, Vorschubkraft, Laufruhe und Verschleißverhalten.