Neue Maßstäbe bei der Lachsverarbeitung

50 % Durchsatzerhöhung, maximierte Flexibilität, optimierte Hygiene- und Reinigungsfreundlichkeit sowie völlige Wartungsfreiheit: Das sind die Vorteile des neuen servotechnischen Antriebskonzepts der Lachsschlachtmaschine BAADER 144. Verantwortlich für diese Performancesteigerung sind die hochdynamischen, kompakten und spielarmen TPM+ Servoaktuatoren von WITTENSTEIN alpha.

Servoantrieb TPM+ dynamic überzeugt in allen Disziplinen
Für den Einsatz in den Maschinen von BAADER sind unsere rotativen Antriebseinheiten mit einem erhöhten Korrosionsschutz ausgestattet. Besonders ist auch der mechanische Aufbau: Ein Präzisionsgetriebe und ein Synchron-Servomotor sind kupplungsfrei miteinander verbunden. Das ermöglicht nicht nur eine kurze Baulänge, sondern auch Bestwerte bei Dynamik, Drehmoment, Verdreh- und Kippsteifigkeit sowie Laufruhe. Diese Leistungsdichte überzeugte auch in Vergleichstests bei BAADER. Hier setzen sich unsere TPM+ souverän gegen Standardservomotoren mit Winkelgetrieben oder mit Riemenvorgelegen durch.


BAADER: GANZHEITLICHE LÖSUNGEN FÜR DIE FISCH-, GEFLÜGEL- UND FLEISCHVERARBEITUNG

BAADER: GANZHEITLICHE LÖSUNGEN FÜR DIE FISCH-, GEFLÜGEL- UND FLEISCHVERARBEITUNG

Die BAADER Gruppe mit Sitz in Lübeck ist spezialisiert auf den Bau von Maschinen und Bearbeitungslinien zur Fisch-, Geflügel- und Fleischbearbeitung.

Mehr lesen

SERVOANTRIEB TPM+ DYNAMIC IN ALLEN ACHSEN

SERVOANTRIEB TPM+ DYNAMIC IN ALLEN ACHSEN

Zentrierung, Schlitzmesser, Sauger, Kratzer A, Kratzer B und Kratzer C – in jedem Prozessmodul kommen ein oder teilweise zwei TPM+ dynamic in Baugröße 025 zum Einsatz.

Mehr lesen

TPM+ LIEFERT DAS PERFORMANCE-PLUS

Mit dem Einsatz der TPM+ verbessern wir die Produktivität und setzen wieder einmal den technologischen Standard.

TPM+ LIEFERT DAS PERFORMANCE-PLUS

Mehr lesen

PROZESSZEIT
PRO LACHS: 2,4 SEKUNDEN – PROZESSQUALITÄT: 1A

PROZESSZEIT
PRO LACHS: 2,4 SEKUNDEN – PROZESSQUALITÄT: 1A

Bei der BAADER 144 können pro Minute bis zu 25 Lachse geschlachtet werden. Der Einsatz von TPM+-Servoaktuatoren hat die Produktivität quantitativ und qualitativ massiv erhöht.

Mehr lesen

WITTENSTEIN IN DER FACHPRESSE

WITTENSTEIN IN DER FACHPRESSE

Mechatronik 05/2018:

„Gar nicht lax. Produktivitätsanstieg durch Servoantriebe in der Lachsverarbeitung“

PDF-Download