TP+ Getriebe ermöglichen die exakte Bearbeitung von Profilen für den Louvre Abu Dhabi
Der Louvre Abu Dhabi ist einer der spektakulärsten Museumskomplexe der Welt. Aluminiumelemente vereinen sich dort zu einem schwerelos wirkenden Kuppelbau. Gefertigt wurden die Module der baldachinartigen Konstruktion auf den fünfachsigen Stabbearbeitungszentren SBZ 151 Flexium+ der elumatec AG. Spielarme Planetengetriebe TP+ 050 der alpha Advanced Line von WITTENSTEIN alpha ermöglichten durch ihre hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit eine exakte und passgenaue Bearbeitung der etwa 500.000 Profilteile.

Louvre Abu Dhabi
Das Kunstmuseum Louvre Abu Dhabi vereint die Tradition arabischer Bauten mit modernen Baustilen des 21. Jahrhunderts. Das architektonische Ensemble auf Saadiyat Island besteht aus 55 neben- und übereinander angeordneten Quaderbauten mit Flachdächern, die zusammen mit den dazwischenliegenden Wegen und den umgebenden Wasserbecken den Eindruck einer arabischen Altstadt erwecken sollen. Blickfang und am Tag Schattenspender im lichtdurchfluteten Ensemble ist die markante Kuppel des Louvre Abu Dhabi. Nachts spannt der vom französischen Architekten Jean Nouvel entworfene Baldachin mit seinem Durchmesser von 180 Metern über der gesamten Museumsfläche von 24.000 m2 ein Firmament mit 7.850 Sternen auf.