So dynamisch kann Präzision sein – unsere Antriebstechnik für die Pressenautomation
Das neueste Pressenverkettungssystem von Strothmann Machines & Handling setzt Maßstäbe: Der FeederPlus 6neo transportiert pro Minute bis zu 16 umgeformte Bleche für Fahrzeugkarossen – jedes bis zu 60 kg schwer – millimetergenau und zugleich hochdynamisch von einer Presse zur nächsten. Getriebe, Servoaktuatoren und Ritzel-Zahnstangen-Systeme von WITTENSTEIN alpha machen diese herausragende Performance möglich. Dank ihrer Leistungsdichte meistern sie auch hohe Antriebsleistungen und Lagerkräfte bei extrem kompakter Baugröße.
Einen hervorragenden Eindruck des FeederPlus 6neo erhalten Sie hier:
Spiel und Schwingungen sind ein absolutes No-Go
Der FeederPlus 6neo übernimmt eine wichtige Aufgabe in der Pressenautomation: In einer Pressenlinie verkettet er zwei Pressen miteinander. Der Single-Arm-Feeder entnimmt ein geformtes Teil aus einer Presse und legt es für den folgenden Bearbeitungsschritt in die nächste Presse ein. Dabei laufen die Pressen kontinuierlich weiter, während die Bewegungen des FeederPlus 6neo Bahnkurven folgen, die mit den Pressen synchronisiert sind. Der prozesskritische Aspekt dabei: Die Achsen des Feeders und die Werkzeuge der Presse kommen sich in bestimmten Momenten bis auf wenige Zentimeter nah. Dies erfordert je nach Achse spielarme oder spielfreie Getriebe mit höchstmöglicher Verdreh- und Kippsteifigkeit, um Kollisionen durch Schwingungen oder Ungenauigkeiten in der Führung und Positionierung zu vermeiden. Diese Anforderungen durften jedoch nicht zu Lasten der Dynamik gehen, denn der FeederPlus 6neo wurde vor allem entwickelt, um die Ausbringungsleistung von vorher 12 auf jetzt bis zu 16 Teile in der Minute zu steigern.