CPK / CPSK Kegelradgetriebe
Geared up to Fit
Wirtschaftlich um die Ecke. Die Winkelgetriebe der alpha Basic Line sind speziell auf Anwendungen mit mittleren Anforderungen an die Positioniergenauigkeit ausgelegt. Die äußerst kompakte Kegelradstufe ermöglicht den Einsatz auch in Anwendungen, in denen Platz Mangelware ist.
Produkthighlights
Hohe Flexibilität
Verschiedene Abtriebsvarianten bieten konstruktive Freiheiten zugeschnitten auf individuelle Anforderungen.
Maximale Wirtschaftlichkeit
Die Getriebe der alpha Basic Line sind äußerst wirtschaftlich in der Anschaffung und hocheffizient im Betrieb.
Hohe Leistungsdichte
Die Getriebe bieten eine hohe Leistungsdichte auf geringstem Bauraum.
Variable Applikationsanbindung
Das CPSK Planetengetriebe bietet einen verkürzten Einbauraum sowie maximale Kompaktheit durch die lange Zentrierung sowie der Flanschbefestigung zum B5-Anbau.
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Winkelgetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.