CPSK Kegelradgetriebe
Geared up to Fit
Das CPSK Kegelradgetriebe mit Abtriebswelle ist sowohl mit langer Zentrierung als auch mit austauschbarem B5-Abtriebsflansch verfügbar. Durch diese beiden Abtriebsoptionen werden neue Möglichkeiten der Maschinenkonstruktion in Anwendungen mit mittleren Anforderungen an die Positioniergenauigkeit gegeben.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Hohe Flexibilität
Verschiedene Abtriebsvarianten bieten konstruktive Freiheiten zugeschnitten auf individuelle Anforderungen.
Maximale Wirtschaftlichkeit
Die Getriebe der alpha Basic Line sind äußerst wirtschaftlich in der Anschaffung und hocheffizient im Betrieb.
Hohe Leistungsdichte
Die Getriebe bieten eine hohe Leistungsdichte auf geringstem Bauraum.
Variable Applikationsanbindung
Das CPSK bietet einen verkürzten Einbauraum sowie max. Kompaktheit durch die lange Zentrierung sowie die Flanschbefestigung zum B5-Anbau.
Baugrößenvielfalt
Erhältlich in drei verschiedenen Baugrößen (015 – 035)
Hohe Übersetzungsvarianz
- Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i=3 bis i=100)
- Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen
Design
Das formschöne Design unterstreicht die Dynamik des Getriebes und setzt neue Maßstäbe am Markt
Kompaktheit
Die äußerst kompakt gestaltete Winkelstufe ermöglicht den Einsatz auch in sehr eingeschränkten Bauräumen
Variable Applikationsanbindung
- Verkürzter Einbauraum und maximale Kompaktheit durch eine lange Zentrierung
- Flanschbefestigung zum B5-Anbau
Flexible Motoranbindung
- Wie bei den Planetengetrieben der alpha Basic Line erfolgt die Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte
- Große Anzahl an Motorwellendurchmessern anbindbar
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.