CVH Schneckengetriebe

  • CVH Schneckengetriebe mit Hohlwelle genutet

  • Motoranbau alpha Value Line Planeten- und Winkelgetriebe

Der leise Dauerläufer

Das Servo-Schneckengetriebe CVH der V-Drive Basic Familie mit Hohlwelle. Das Getriebe zeichnet sich durch eine speziell entwickelte Verzahnung aus, die das Laufgeräusch im S1-Betrieb minimiert. Und das zu einem top Preis-Leistungs-Verhältnis, bei kurzen Lieferzeiten.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp CVH
Version MF / MT
Übersetzung 7 - 40
Anzahl Baugrößen 3

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 15

Max. DrehmomentT2a [Nm]68 - 301
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]6000

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Form des Abtriebs 
Hohlwellenschnittstelle

Hohlwelle genutet

Abtrieb beidseitig
Form des Antriebs 
Motoranbau

Ausprägung

 
Lebensmitteltaugliche Schmierung
Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten) 
Schrumpfscheibe

Produkthighlights

Optimierte Abtriebslagerungen

Für erhöhte Anforderungen an die Aufnahme von externen Kräften findet die Option der verstärkten Lagerung ihren Einsatz.

Speziell entwickelte Verzahnung

Das Laufgeräusch im S1-Betrieb wurde durch eine speziell entwickelte Verzahnung minimiert. Diese zeichnet sich zudem durch hohe Drehmomente und einen guten Gleichlauf aus.

Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Bei kurzen Lieferzeiten und einer Qualität „made in Germany“ wird ein top Preis-Leistungs-Verhältnis realisiert.

Radialwellendichtring

  • Sehr lange Lebensdauer
  • Optimiert für den Dauerbetrieb
     

Antriebslagerung

  • Lagerpaket zur Aufnahme von Axial- und Radialkräften
  • Sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen
     

Abtriebslagerung

Abgestimmt auf die unterschiedlichsten Einsatzbereiche

Metallbalgkupplung

  • Absolut spielfrei
  • Lebensdauerfest und wartungsfrei
  • Einfache Montage
  • Schützt den Motor durch thermischen Längenausgleich
     

Verzahnung

Speziell entwickelte Verzahnung für hohe Drehmomente

Radialwellendichtring

  • Sehr lange Lebensdauer
  • Optimiert für den Dauerbetrieb
     

Antriebslagerung

  • Lagerpaket zur Aufnahme von Axial- und Radialkräften
  • Sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen
     

Abtriebslagerung

Abgestimmt auf die unterschiedlichsten Einsatzbereiche

Metallbalgkupplung

  • Absolut spielfrei
  • Lebensdauerfest und wartungsfrei
  • Einfache Montage
  • Schützt den Motor durch thermischen Längenausgleich
     

Verzahnung

Speziell entwickelte Verzahnung für hohe Drehmomente

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.