HDP+ Planetengetriebe im Hygienic Design
Mit Sicherheit rein
Aseptisch, hochdynamisch und äußerst positioniergenau – das HDP+ Planetengetriebe erfüllt die strengen Anforderungen an hygienegerechte Produktions- und Verpackungsanlagen. Das Getriebe im Hygienic Design bietet nicht nur höchstmögliche Sicherheit gegen kontaminationsbedingte Produkt- und Prozessrisiken, sondern gewährleistet auch eine maximale Verfügbarkeit und Produktivität der Anlagen.
Das hochpräzise HDP+ ist zudem besonders geeignet für den Einsatz in Delta-Robotik-Applikationen.
Downloads
- Technische Daten / Maßblätter HDP+ (785 KB)
- Katalog alpha Advanced Line (24 MB)
- Mounting Kit (175 KB)
- Hygienic Design Broschüre (18 MB)
- Bestellschlüssel / CAD-Daten HDP+
- Betriebsanleitung HDV / HDP+ (3 MB)
- Hinweisblatt Hygienic Design (736 KB)

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Hygiene Design
Neue konstruktive Freiheiten durch direkte Prozesseinbindung.
Reinigbarkeit
Schnelle, effiziente und sichere Reinigung. Resistent gegen chemische Reinigungs- und Desinfektionsmedien.
Dichtigkeit
Maximal erreichbare Dichtigkeit (IP69X, max. 30 bar)
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Positioniergenauigkeit
Geringes Verdrehspiel und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit am Toolcenter Point.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Nach EHEDG Richtlinien gestaltet, FDA-zertifizierte Materialien
Glattgewalzte Oberfläche aus Hygienestahl 1.4404
3-faches Dichtungskonzept für maximale Sicherheit
Totraumfreie Gehäusekonstruktion
Reinigungsmittelresistente Dichtungen mit Schutzart IP69X (max. 30 bar)
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Spielarme Planetengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.