HDV Planetengetriebe im Hygienic Design
Mit Sicherheit rein
Die spielarmen Planetengetriebe mit Abtriebswelle im Hygienic Design. Hauptmerkmal der gemäß EHEDG-Richtlinien entwickelten Getriebebaureihe ist die sichere und effiziente Reinigung des Getriebes. Das neue Konzept ermöglicht dem Konstrukteur völlig neue Freiheiten in der Konstruktion und beim Aufbau von Anlagen mit höchstem Anspruch an eine hygienische und sterile Produktion.
Downloads
- Technische Daten / Maßblätter HDV (880 KB)
 - Katalog alpha Basic Line & alpha Value Line (23 MB)
 - Mounting Kit (175 KB)
 - Hygienic Design Broschüre (18 MB)
 - Bestellschlüssel / CAD-Daten HDV
 - Betriebsanleitung HDV / HDP+ (3 MB)
 - Hinweisblatt Hygienic Design (736 KB)
 

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Hygiene Design
Neue konstruktive Freiheiten durch direkte Prozesseinbindung.
Reinigbarkeit
Schnelle, effiziente und sichere Reinigung. Resistent gegen chemische Reinigungs- und Desinfektionsmedien.
Dichtigkeit
Maximal erreichbare Dichtigkeit (IP69X, max. 30 bar)
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Zertifizierung
- FDA-zertifizierte Materialien
 
Oberflächenbeschaffenheit
- Glattgewalzte Oberfläche aus Hygienestahl 1.4404
 - Optional auch elektropolierte Oberfläche möglich
 
Totraumfreie Gehäusekonstruktion
- Keine Hinterschnitte
 - Große Radien
 - Keine horizontalen Flächen
 
Maximale Sicherheit
- 3-faches Dichtungskonzept
 - Reinigungsmittelresistente Dichtungen
 - IP69X (max. 30 bar)
 
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Spielarme Planetengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.