Zubehör für Linearsysteme
Mit unserem Zubehör runden wir das Portfolio der Linearsysteme ab. Dabei spielt das Schmiersystem für Ritzel-Zahnstangenanwendungen eine erhebliche Rolle, um eine lange Lebensdauer zu erreichen. Perfekt abgestimmt auf unsere Linearsysteme bieten wir Ihnen unser Zubehör, wie Schmierstoffgeber, Schmierritzel und Befestigungsachsen in unterschiedlichen Ausführungen. Mit den Lösungen zur Minimalmengen-Schmierung können sowohl offene Verzahnungen von Linearsystemen also auch Linearführungen und Kugelgewindetriebe mit Schmierstoff versorgt werden. Diese werden individuell auf Ihren Anwendungsfall abgestimmt und als einbaufertige Lösung geliefert. Reduzieren Sie die Wartungskosten Ihrer Systemlösung deutlich durch leistungsfähige Schmierstoffe.
Das Schmiersystem – Zubehör das den Unterschied macht
Aufgrund der hohen Vorschubkräfte, die bei einem Ritzel-Zahnstangenantrieb auftreten können, muss die offene Verzahnung unter allen Umstanden geschmiert werden. Wir empfehlen Ihnen hierzu eine automatische Nachschmierung mit unserem Schmiersystem aus Polyurethan-Schmierritzel und Schmierstoffgeber. Das Schmierritzel wird dabei über den Schmierstoffgeber mit einer von Ihnen voreingestellten Schmierstoffmenge versorgt. Das gewährleistet einen optimalen Schmierfilm auf Zahnstange und Ritzel. Neben der Versorgung mit Schmierstoff sorgt das Schmierritzel zudem für eine Reinigung der offenen Verzahnung.
Schmierstoffe – Sie haben die Wahl!
Je nach Anwendungsfall haben wir den richtigen Schmierstoff z.B. für Ritzel-Zahnstangenantriebe, Linearführungen und Kugelgewindetriebe. Die leistungsfähigen Schmierstoffe werden durch die Schmierstoffgeber und Schmierritzel optimal auf der Verzahnung verteilt. Durch die Verwendung von Wechselkartuschen ist ein einfacher Austausch möglich.