LPB+ Generation 3 Planetengetriebe

  • LPB+ Planetengetriebe mit Abtriebsflansch

  • LPB+ Planetengetriebe mit Riemenscheibe

  • Motoranbau LPB+ Planetengetriebe

Das wirtschaftliche Multitalent

Die spielarmen Planetengetriebe mit Abtriebswelle oder Abtriebsflansch. Die Getriebebaureihe LPB+ Generation 3 vereint höchste Qualität mit wirtschaftlicher Präzision. Das LPB+ Generation 3 eignet sich besonders für kompakte Riemenantriebe.

Persönliche Beratung

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen eine individuelle Beratung? Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter un unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
EigenschaftenLPB+ Generation 3
MF-Version
Leistungsdichte++

Positioniergenauigkeit

++
hohe Antriebsdrehzahlen++
Verdrehsteifigkeit++
platzsparende Konstruktion+++

 

  LPB+ Generation 3
MF-Version
Übersetzungi3 - 100
Anzahl der Baugrößen 3

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin]Standard
≤ 8
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm]37 - 305
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]6000

 

 LPB+ Generation 3
MF-Version
Form des Abtriebs 
Welle glatt 
Welle mit Passfeder 
Flansch
Form des Antriebs 
Motoranbauversion
Ausführung 
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Zubehör 
Kupplungen 
Zahnstange 
Ritzel 
Riemenscheibe
B5-Flansch 

 

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha