LUC+125 – Schmierstoffgeber

  • Schmierstoffgeber LUC+125

  • Progressivverteiler

  • Hochdruckschlauch

  • Getriebe-Schmierritzel

Die optimale Schmierung für ein perfektes System

Eine adäquate Schmierung optimiert die Lebensdauer ihrer eingesetzten Produkte. Der Schmierstoffgeber LUC+125 versorgt abhängig von Ihren Anforderungen die Schmierstelle mit einer präzisen Schmierstoffmenge. 

  • Minimalmengenschmierung
  • Verschiedene Kontrolloptionen:
    • Impulssteuerung - 24 V
    • Zeitsteuerung und 24 V (optional mit Batterie)
  • Wechselkartuschen 
  • Ideal für den Einsatz mit Splitter, Progressivverteiler und Schmierritzel.

Für die Auslegung eines kompletten Schmiersystems und CAD Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de.

  • Technische Daten
ProdukttypLUC+125
Gewicht 1)660 g
Schmierstoffvolumen125 cm3

Schmiermedium

WITTENSTEIN alpha G11, G12, G13
FunktionsprinzipKolbenpumpe
Maximaldruck12 / 50 bar
Dosiervolumen / Hub 2)0,15 cm3
Auslasszahl1
AuslassGerader Schlauchanschluss 6 mm 3)
Max. Anzahl Schmierstellen mit Splitter / Progressivverteiler4 / 8
Betriebsspannung24 V DC
Stromaufnahme300 mA
Elektrische Absicherung1 A träge
SchutzartIP 54
Einsatztemperatur 4)0° C bis +60° C
SteuerungMikroelektronisch
DrucküberwachungIntegriert, elektronisch
FüllstandsüberwachungIntegriert, elektronisch
KommunikationsschnittstelleM12x1, 4-polig
EinbaulageSenkrecht

1) Abhängig von der Ausführung

2) 24 V, zeitgesteuert: 1 - 36 Monate; Anzahl Hübe je Schmierzyklus einstellbar

    24 V, impulsgesteuert: Steuerung der Schmierhübe über Impulssignal 2 s

3) Anschlussgewinde am Schmierstoffgeber M6x1 Innengewinde und G1/4 Außengewinde

4) Abhängig vom eingesetzten Schmierstoff

 

Produkthightlights

Effizienz

Einbaufertige Lösungen – alle benötigten Teile sind im Lieferumfang enthalten

Langlebigkeit

  • sehr lange Lebensdauer durch äußerst zuverlässigen elektromechanischen Aufbau
  • Verwendung von Wechselkartuschen

Integrationsfähigkeit

  • Lösungen, abgestimmt auf Ihren Anwendungsfall
  • mit Impulssteuerung und 24 V-Spannungsversorgung voll in die Maschinensteuerung zu integrieren

Flexibilität

  • Versorgung von bis zu 8 Schmierstellen mit Progressivverteilern
  • Auf Ihren Anwendungsfall abgestimmte Schmierstoffe