Montagefilme alpha Linear Systems
Um mit den alpha Linear Systems ein Maximum der Eigenschaften wie Laufruhe, Präzision und Vorschubkraft zu erreichen, ist nicht nur die Qualität der eingesetzten Komponenten entscheidend, sondern auch die korrekte und richtige Montage der Produkte in der jeweiligen Applikation.
Ergänzend zu unseren Betriebsanleitungen stehen detaillierte Utility Filme für den Anwender zur Verfügung. Die Utility Filme verdeutlichen in anschaulichen Sequenzen, die in der Betriebsanleitung beschriebenen Montageschritte. Auf Grund der einfachen Handhabung über Navigationspfeile und Schaltflächen, ist der montagebegleitende Einsatz, z. B. mit einem Tablet, problemlos möglich.
System-Montage mit INIRA® clamping, adjusting und pinning
Inhalte:
- Übersicht Werkzeuge und Systemkomponenten
- Montageprozess:
- Vorbereitungen zur Montage
- Montage der ersten Zahnstange mit INIRA® clamping
- Montage der nachfolgenden Zahnstange inkl. Kontrolle des Übergangs mit INIRA® clamping und adjusting
- Überprüfung Rollenmaß
- Verstiften der Zahnstangen mit INIRA® pinning
- Getriebemontage, Einstellung und Kontrolle mit R-Flansch
System-Montage mit Standard Zahnstangen und INIRA® pinning
Inhalte:
- Übersicht Werkzeuge und Systemkomponenten
- Montageprozess:
- Vorbereitungen zur Montage
- Montage der ersten Zahnstange
- Montage der nachfolgenden Zahnstange
inkl. Kontrolle des Übergangs - Überprüfung Rollenmaß
- Verstiften der Zahnstangen mit INIRA® pinning
- Getriebemontage, Einstellung und Kontrolle mit R-Flansch