NPRK Kegelradgetriebe
Individual Talents
Das NPRK Kegelradgetriebe der alpha Value Line besticht durch seine Langlöcher und ist damit zur optimalen Ritzel-Zahnstangen Anbindung geeignet.

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Hohe Flexibilität
Das NPRK Kegelradgetriebe mit Langlöchern und Abtriebswelle bietet konstruktive Freiheiten zugeschnitten auf individuelle Anforderungen. Durch die integrierten Langlöcher im Abtriebsflansch ist das Getriebe besonders für Ritzel-Zahnstangen Anbindungen optimiert.
Hohe Wirtschaftlichkeit
Die Getriebe der alpha Value Line sind sehr wirtschaftlich in der Anschaffung, unschlagbar effizient im Betrieb und wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer.
Flexible Motoranbindung
Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte sowie einer großen Anzahl an Motorwellendurchmessern.
Design
Das formschöne Design unterstreicht die Dynamik des Getriebes und setzt neue Maßstäbe am Markt
Kompaktheit
Die äußerst kompakt gestaltete Winkelstufe ermöglicht den Einsatz auch in sehr eingeschränkten Bauräumen
Hohe Übersetzungsvarianz
- Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i = 3 bis i = 100)
- Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen
Flexible Motoranbindung
- Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte
- Große Anzahl an Motorwellendurchmessern anbindbar
Form des Abtriebs
Höhere externe Kräfte beim NPRK möglich
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.