NVH Schneckengetriebe
Die wirtschaftliche Servo-Schnecke
Das Servo-Schneckengetriebe mit Hohlwelle. Das NVH der V-Drive Value-Familie zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte bei mittlerem Verdrehspiel aus. Es eignet sich besonders für wirtschaftliche Anwendungen im Dauerbetrieb.
Downloads
- Technische Daten / Maßblätter (1 MB)
- Katalog alpha Basic Line & alpha Value Line (23 MB)
- Bestellschlüssel / CAD-Daten NVH
- Technische Unterlagen (inklusive Betriebsanleitung) (4 MB)
- Hinweisblatt: Schrumpfscheibe (752 KB)
- Hinweisblatt: Dichtblechmontage (79 KB)
- Betriebsanleitung cynapse® (624 KB)
- Motoranbauvideo alpha Value Line

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Hohe Performance
Im Zyklus- und Dauerbetrieb überzeugt das NVH Schneckengetriebe durch eine hohe Performance.
Kein Stick-Slip-Effekt
In Anwendungen mit dem NVH spielt der Stick-Slip-Effekt durch die perfektionierte Hohlflankenverzahnung keine Rolle.
Hohe Flexibilität
Neben den Abtriebsformen Hohlwelle sind die Schneckengetriebe in korrosionsbeständigem Design verfügbar.
Radialwellendichtring
- Sehr lange Lebensdauer
- Optimiert für den Dauerbetrieb
Hohlflankenverzahnung
- Mittlere Verdrehspielgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer
- Hoher Wirkungsgrad
- Hohe Leistungsdichte
Antriebslagerung
- Lagerpaket zur Aufnahme von Axial-und Radialkräften
- Sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen
Abtriebslagerung
Hohe Überlastfähigkeit zur Aufnahme von axialen und radialen Kräften
Metallbalgkupplung
- Absolut spielfrei
- Lebensdauerfest und wartungsfrei
- Einfache Montage
- Schützt den Motor durch thermischen Längenausgleich
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.