RPC+ Kegelradgetriebe
Hochpräzise mit niedrigen Übersetzungen um die Ecke
Das Premium-Planetengetriebe RP+, das durch die verstärkte Lagerung und optimierte Schnittstelle speziell auf Ritzel-Zahnstangen zugeschnitten ist, ist nun auch als Winkelversion mit Kegelradverzahnung RPC+ erhältlich. Kegelradgetriebe zeichnen sich in erster Linie durch kleine Übersetzungsverhältnisse (Übersetzung 1 und 2) in der Winkelstufe aus. Die niedrigen Übersetzungen ermöglichen bei Winkel-Planetengetriebe-Kombinationen identische Übersetzungen wie bei Planetengetrieben. Der Produktaufbau beeinflusst die Temperaturentwicklung des Getriebes positiv und reduziert somit die Wärmeentwicklung des Systems. Konsequenz ist eine höhere Positioniergenauigkeit des Gesamtsystems.
Für nähere Informationen oder CAD-Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Gleichbleibend hohe Leistung
Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Maschinenanbindung
Integrierte Langlöcher ermöglichen eine einfache Einstellung von Ritzel und Zahnstange und erhöhen die Systemsteifigkeit durch die Elimination von Einstellplatten.
Kräfte
Verstärkte Lagerung zur Aufnahme höchster Kräfte – bei kompaktem Aufbau
Kompaktheit
Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.
Positioniergenauigkeit
Geringes Verdrehspiel und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit am Toolcenter Point.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Ritzel
Die speziell auf das Getriebe abgestimmten Ritzel ermöglichen die Übertragung höchster Vorschubkräfte
Getriebeaufbau
Verluste durch intelligenten Aufbau reduziert auf ein Minimum
Kegelradverzahnung
Hochwertige Kegelradverzahnung mit niedrigen Übersetzungsverhältnissen von i = 1 – 2 in der Winkelstufe
Temperaturentwicklung
Geringe Temperaturentwicklung auch bei hohen Drehzahlen
Metallbalgkupplung
Einsatz einer Metallbalgkupplung zum thermischen Längenausgleich und Schutz der Motorlagerung
Langlöcher
Integrierte Langlöcher reduzieren den Aufwand für Konstruktion und Montage auf ein Minimum
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.