RPK+ Hypoidgetriebe
Kraftvoll und hochpräzise um die Ecke
Das Premium-Planetengetriebe RP+, das durch die verstärkte Lagerung und optimierte Schnittstelle speziell auf Ritzel-Zahnstangen zugeschnitten ist, ist nun auch als Winkelversion mit Hypoidverzahnung RPK+ erhältlich. Der Achsversatz bei Hypoidgetrieben lässt neben erhöhten Übersetzungen in einer Stufe (Übersetzung i = 3 – 10) auch gesteigerte Drehmomente im Vergleich zu Kegelradgetrieben zu. Die hohe Drehmomentdichte sorgt für eine äußerst kompakte und platzsparende Bauweise. Des Weiteren überzeugt der Getriebeaufbau durch eine sehr gute Zahneingriffsfrequenz und einer hohen Verdrehsteifigkeit. Dies ermöglicht eine erhöhte Positioniergenauigkeit und hohe Laufruhe.
Für nähere Informationen oder CAD-Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Gleichbleibend hohe Leistung
Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Maschinenanbindung
Integrierte Langlöcher ermöglichen eine einfache Einstellung von Ritzel und Zahnstange und erhöhen die Systemsteifigkeit durch die Elimination von Einstellplatten.
Kräfte
Verstärkte Lagerung zur Aufnahme höchster Kräfte – bei kompaktem Aufbau
Kompaktheit
Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.
Positioniergenauigkeit
Geringes Verdrehspiel und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit am Toolcenter Point.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Langlöcher
Integrierte Langlöcher reduzieren den Aufwand für Konstruktion und Montage auf ein Minimum
Hypoidstufe
Hochwertige Hypoidstufe mit Übersetzungsverhältnissen von i = 3 – 10 in der Winkelstufe
Metallbalgkupplung
Einsatz einer Metallbalgkupplung zum thermischen Längenausgleich und Schutz der Motorlagerung
Ritzel
Die speziell auf das Getriebe abgestimmten Ritzel ermöglichen die Übertragung höchster Vorschubkräfte
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.