SC+ Kegelradgetriebe
Starke Leistung bei niedrigen Übersetzungen
Die spielarmen Winkelgetriebe mit Abtriebswelle und niedrigem Übersetzungsverhältnis. Durch den axial kurzen Aufbau kommt die Getriebebaureihe SC+ in kompakten Maschinen zum Einsatz. Sie überzeugt besonders in dynamischen Applikationen durch Präzision und Effizienz.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Gleichbleibend hohe Leistung
Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Geschwindigkeit
Höchste Geschwindigkeit steigert den Maschinenoutput.
Kompaktheit
Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Reibverluste durch intelligenten Aufbau reduziert auf ein Minimum
Hochwertige Verzahnungsqualität sorgt für:
- Präzision durch minimales Verdrehspiel
- hohe Laufruhe und gleichmäßiges Laufverhalten
Geringe Temperaturentwicklung auch bei hohen Drehzahlen
Ideal für offene Anlagenkonzepte: keine außenliegenden Schrauben und funktionsgerecht integrierte Sicken am Gehäuse
Metallbalgkupplung am Antrieb: Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.