axenia value – Servoaktuator in Hygienic Design
Built to protect
Der kompakte Servoaktuator axenia value wurde speziell für außergewöhnliche Einsatzgebiete nach den Vorgaben der EHEDG entwickelt und produziert. Er erhöht die Prozess- und Maschinensicherheit sowie die Verfügbarkeit entscheidend. Er ist aus hochbeständigem Edelstahl gefertigt und deshalb gegen eine Vielzahl aggressiver Reinigungs- und Desinfektionsmittel dauerhaft beständig. Die dynamische Einheit aus Planetengetriebe und Servomotor bietet verlässlich skalierte Leistungsdaten für verschiedene max. Oberflächentemperaturen.
Downloads
- Hygienic Design Broschüre (18 MB)
- Technische Unterlagen (inklusive Betriebsanleitung) (2 MB)
- Hinweisblatt Hygienic Design (736 KB)

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Prozess-Sicherheit
Die schrauben- und kantenfreie Konstruktion des Servoaktuators trägt entscheidend zu einem ganzheitlich hygienischen Design zur Vermeidung von Bakterien und Keimen bei.
Offene Bauweise
Durch den Wegfall der sonst üblichen Abdeckungen ergeben sich konstruktive Freiheiten und eine direkte und effektivere Reinigung.
Anlagenverfügbarkeit
Die Auswahl der verwendeten Werkstoffe ermöglicht einen sicheren Betrieb und eine höhere Beständigkeit bei regelmäßiger Reinigung.
Flexibilität und Produktivität
Die hohe Dynamik bewirkt schnell wechselnde Produktlayouts und höheren Durchsatz.
Platzbedarf
Das kompakte Design des Servoaktuators zusammen mit einer möglichen offenen Bauweise der Maschine realisiert eine geringere Aufstellfläche.
Globaler Einsatz
Die große Auswahl an Motorgebern ermöglicht den Betrieb an nahezu alle global angebotenen Servocontroller, die vorhandenen Zertifizierungen und Zulassungen die Lieferungen in alle wichtigen Märkte.
Unser Know-how – Ihre Vorteile
axenia value – Dynamische Antwort auf zunehmende hygienische Anforderungen
Leistungsdichte
Durch das kompakte und kupplungsfreie Design ist die Leistung gemessen an der Einbaulänge ca. 30% höher als bei vergleichbaren Getriebemotoren.
Verlässlichkeit
Die angegebenen Leistungsdaten sind im Labor vermessen. Bei Einsatz von Einzelkomponenten verschiedener Hersteller ist i.d.R. ein Derating von 30 bis 50% erforderlich.
Beständigkeit
Der Aktuator ist als Einheit hinsichtlich der Schutzart IP69X(30bar) im Labor geprüft. Der Werkstoff 1.4404 der Gehäuse und das Dichtungsmaterial zeichnen sich durch eine sehr hohe Beständigkeit aus.
Konnektivität
Große Auswahl an analogen und digitalen Motorgebern, zusammen mit 1-Kabel-Anschluss.
Zertifizierungen & Richtlinien (in Vorbereitung)
Durch UL-Zulassung, DFC-Bescheinigung und Entwicklung nach EHEDG-Vorgaben ist ein umfassender Marktzugang möglich.
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Rotative Servoaktuatoren
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.