TPM+ DYNAMIC rotative Servoaktuatoren

  • TPM+ DYNAMIC: Dynamik bei geringen Bauraum und hoher Laufruhe. Aktuator mit zweistufigem Getriebe für überwiegend rotative Applikationen

Dynamisch. Kürzer. Ruhiger.

Erleben Sie außergewöhnliche Dynamik durch moderne Motorentechnik mit hoher Leistungsdichte bei geringem Eigenträgheitsmoment und optimaler Verdrehsteifigkeit. Nutzen Sie die geringe Baulänge: Die kupplungsfreie Verbindung von Motor und Getriebe und der platzsparende Anbau der Motorinstrumentierung machen das TPM+ DYNAMIC über 50 % kompakter als herkömmliche Getriebemotoren. Die schräg verzahnten Präzisions-Planetengetriebe sorgen für vibrationsarmen und flüsterleisen Betrieb.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp TPM+ DYNAMIC
Übersetzung c) 16 - 91
Anzahl Baugrößen 5

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 3

Reduziert

≤ 1

Max. DrehmomentT2a [Nm]30 - 1300
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]375
VerdrehsteifigkeitCt21 [Nm/arcmin]465
Max. KippmomentM2KMax [Nm]3280
BetriebsspannungUD [V DC]48   320   560 

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Haltebremse
Form des Abtriebs 
Flansch

Systemabtrieb

Ausprägung

 
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Korrosionsbeständig a) b)
Systemlösungen 
Linearsystem (Ritzel / Zahnstange)
Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten) 
Kupplung
Leistungskabel, Signalkabel, Hybridkabel

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

Ihr Nutzen

Geringe Aufstellfläche Ihrer Maschine

Die geringe Einbaulänge der Servoaktuatoren verhilft zu einem kompakteren Design Ihrer Maschine und Anlage

Bessere Effizienz

Das geringe Trägheitsmoment und die hohe Leistungsdichte ermöglichen eine verbesserte Ausnutzung der zugeführten Energie

Gesteigerte Produktivität

Das Mehr an Steifigkeit und Dynamik erzielt einen höheren Ausstoß in Ihrer Maschine

Unser Know-how – Ihre Vorteile

Die TPM+ Familie überzeugt mit Dynamik, Drehmoment und Verdrehsteifigkeit! Kombiniert mit extrem kurzen Gesamtbaulängen und einer hohen Leistungsdichte ist sie immer ein Plus an Wirtschaftlichkeit für Ihre Produktion.

Höhere Produktivität und Anlagenverfügbarkeit

  • Bajonettverschluss-Stecker für schnelle Installation
  • Außen liegende Flächen mit glattem Design für geringere Verschmutzungsanfälligkeit

Vereinfachtes Maschinendesign und kleinere Aufstellfläche

Hohe Leistungsdichte und kurze Baulänge für kompaktes Maschinendesign

Zuverlässigkeit und Lebensdauer

Robuste Lager mit hoher Lebensdauer

Höhere Produktivität und Anlagenverfügbarkeit

  • Bajonettverschluss-Stecker für schnelle Installation
  • Außen liegende Flächen mit glattem Design für geringere Verschmutzungsanfälligkeit

Vereinfachtes Maschinendesign und kleinere Aufstellfläche

Hohe Leistungsdichte und kurze Baulänge für kompaktes Maschinendesign

Zuverlässigkeit und Lebensdauer

Robuste Lager mit hoher Lebensdauer

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Rotative Servoaktuatoren

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.