TPM+ POWER rotative Servoaktuatoren
Stärker. Kompakter. Ruhiger.
Sorgen Sie für mehr Power: Mehr Drehmoment, hohe Leistungsfähigkeit. Die perfekte Verbindung von Motoren und übertragungsstarken Planetengetrieben macht auch schwere Bewegungsaufgaben kinderleicht. Dank effizientem Anbau der Motorinstrumentierung sowie kupplungsfreier Integration von Motor und Getriebe um 40 % kompakter. Weniger Baulänge bedeutet mehr Flexibilität beim Einbau. Die schräg verzahnten Präzisions-Planetengetriebe für extrem vibrationsarmen und leisen Betrieb sorgen für die nötige Ruhe bei der Arbeit.
Downloads
- Katalog alpha Mechatronic Systems (10 MB)
- Bestellschlüssel (848 KB)
- Technische Daten / Maßblätter (3 MB)
- CAD-Daten TPM+ power
- Betriebsanleitung (1 MB)

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Ihr Nutzen
Geringere Geräuschemission
Die schräg verzahnten Präzisions-Planetengetriebe für extrem vibrationsarmen und leisen Betrieb sorgen für die nötige Ruhe bei der Arbeit.
Gesteigerte Produktivität
Das Mehr an Power und Leistungsdichte sorgt für einen höheren Ausstoß Ihrer Maschine
Geringe Aufstellfläche Ihrer Maschine
Die geringe Einbaulänge der Servoaktuatoren verhilft zu einem kompakteren Design Ihrer Maschine und Anlage
Unser Know-how – Ihre Vorteile
Die TPM+ Familie überzeugt mit Dynamik, Drehmoment und Verdrehsteifigkeit!
Höhere Produktivität und Anlagenverfügbarkeit
- Bajonettverschluss-Stecker für schnelle Installation
- Außen liegende Flächen mit glattem Design für geringere Verschmutzungsanfälligkeit
Vereinfachtes Maschinendesign und kleinere Aufstellfläche
Hohe Leistungsdichte und kurze Baulänge für kompaktes Maschinendesign
Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Robuste Lager mit hoher Lebensdauer
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Rotative Servoaktuatoren
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.