CPS Planetengetriebe
Geared up to Fit
Das CPS Planetengetriebe überzeugt gleich in doppelter Hinsicht durch zwei verschiedene Abtriebsvarianten:
Durch die Flanschbefestigung zum B5-Anbau zur Übertragung höherer Kräfte sowie der langen Zentrierung für einen verkürzten Einbauraum und maximale Kompaktheit.
Durch ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis bietet dieses Getriebe zudem eine maximale Wirtschaftlichkeit für Anwendungen im Mid-Range und Economy Bereich.

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Hohe Flexibilität
Verschiedene Antriebsvarianten bieten konstruktive Freiheit zugeschnitten auf individuelle Anforderungen. Durch die antriebsseitige Flexibilität können zudem verschiedene Motoranbauversionen realisiert werden.
Maximale Wirtschaftlichkeit
Die Getriebe der alpha Basic Line sind äußerst wirtschaftlich in der Anschaffung und hocheffizient im Betrieb.
Variable Applikationsanbindung
Das CPS Planetengetriebe bietet einen verkürzten Einbauraum sowie maximale Kompaktheit durch die lange Zentrierung sowie der Flanschbefestigung zum B5-Anbau.
Flexible Motoranbindung
- Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte
- Große Anzahl an Motorwellendurchmessern anbindbar
Hohe Übersetzungsvarianz
- Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i=3 bis i=100)
- Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen
Verschiedene Formen des Abtriebs
Mit Welle glatt sowie Welle mit Passfeder
Baugrößenvielfalt
Erhältlich in drei verschiedenen Baugrößen (015 – 035)
Variable Applikationsanbindung
- Verkürzter Einbauraum und maximale Kompaktheit durch eine lange Zentrierung
- Flanschbefestigung zum B5-Anbau
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Spielarme Planetengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.