LPB+ Planetengetriebe

  • LPB+ Planetengetriebe mit Abtriebsflansch

  • LPB+ Planetengetriebe mit Riemenscheibe

  • Motoranbau LPB+ Planetengetriebe

Das wirtschaftliche Multitalent

Das spielarme Planetengetriebe mit Abtriebsflansch oder Riemenscheibe vereint höchste Qualität mit wirtschaftlicher Präzision. Das LPB+ eignet sich besonders für kompakte Riemenantriebe.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp LPB+
Version MF
Übersetzung c) 3 - 100
Anzahl Baugrößen 3

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 8

Max. DrehmomentT2a [Nm]37 - 305
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]6000

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Form des Abtriebs 
Flansch
Form des Antriebs 
Motoranbau

Ausprägung

 
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Systemlösungen 
Linearsystem (Ritzel / Zahnstange)
Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten) 
Kupplung

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Spielarme Planetengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.