NPS Planetengetriebe

  • NPS – Planetengetriebe mit SP+-Abtriebsgeometrie

  • NPS mit Zahnwelle

  • NPS mit RMK-Ritzel

  • Motoranbau alpha Value Line Planeten- und Winkelgetriebe

Individual Talents

Die bewährte Abtriebsgeometrie unseres Bestsellers SP+ wurde adaptiert auf das NPS und ist somit auch im Value Segment erhältlich. Zudem ist eine Übertragung höherer externer Kräfte bei diesem Planetengetriebe möglich.

Erfahren Sie mehr

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp NPS
Version MF / MA
Übersetzung c) 3 - 100
Anzahl Baugrößen 4

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 8

Max. DrehmomentT2a [Nm]51 - 800
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]8000

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Form des Abtriebs 
Welle glatt

Welle mit Passfeder d)

Zahnwelle (DIN 5480)
Form des Antriebs 
Motoranbau

Ausprägung

 
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Systemlösungen 

Linearsystem (Ritzel / Zahnstange)

Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten) 
Kupplung

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

d) Leistungsreduzierung: Für eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unsere Auslegungssoftware cymex® 

Produkthighlights

Zweiteiliges Klemmnabensystem aus dem High End-Bereich

  • Beschriftete Anziehmomente zur sicheren, schnellen Motormontage 
  • Garantiert beste Gleichlaufeigenschaften

Form des Abtriebs

  • Verfügbar mit SP+ Abtriebsgeometrie
  • Höhere externe Kräfte möglich

Hohe Übersetzungsvarianz

  • Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i=3 bis i=100) 
  • Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen
     

Differenzierte Leistungsdichte

Mit der HIGH TORQUE Version wird für die Baugrößen 015 – 035 eine noch höhere Drehmomentdichte ermöglicht

Zweiteiliges Klemmnabensystem aus dem High End-Bereich

  • Beschriftete Anziehmomente zur sicheren, schnellen Motormontage 
  • Garantiert beste Gleichlaufeigenschaften

Form des Abtriebs

  • Verfügbar mit SP+ Abtriebsgeometrie
  • Höhere externe Kräfte möglich

Hohe Übersetzungsvarianz

  • Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i=3 bis i=100) 
  • Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen
     

Differenzierte Leistungsdichte

Mit der HIGH TORQUE Version wird für die Baugrößen 015 – 035 eine noch höhere Drehmomentdichte ermöglicht

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Spielarme Planetengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.