NPT Planetengetriebe
Individual Talents
Das NPT Planetengetriebe mit Abtriebsflansch greift auf die bekannte Abtriebsgeometrie des TP+ Getriebes zurück. Mit der HIGH TORQUE Version steht zudem ein Produkt mit höchster Leistungsdichte auch im Value Segment zur Verfügung.

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Spielarme Planetengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.