Dank unserer Getriebe können Voortman-Maschinen Werkstücke wiederholgenau positionieren.
NTP Planetengetriebe
Qualified for more Value
Das NTP Planetengetriebe mit Abtriebsflansch greift auf die bekannte Abtriebsgeometrie des TP+ Getriebes zurück. Die verstärkten Wälzlager am Abtrieb erlauben dabei sehr hohe externe Kräfte. Gepaart mit der neuen Verzahnung und dem Verdrehspiel von ≤5 arcmin bietet das NTP für dieses Produktsegment einmalige Leistungsparameter.
Downloads
- Technische Daten / Maßblätter (5 MB)
- Katalog alpha Basic Line & alpha Value Line (22 MB)
- Flyer – alpha Value Line – NTP (3 MB)
- Bestellschlüssel / CAD-Daten NTP
- Technische Unterlagen (inklusive Betriebsanleitung) (3 MB)
- Hinweisblatt: Dichtblechmontage (79 KB)
- Betriebsanleitung cynapse® (624 KB)
- Motoranbauvideo alpha Value Line

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthightlights
Mehr Präzision
Die neue Verzahnungsklasse des Produktes erlaubt dessen Einsatz in Anwendungen mit gesteigerter Präzisionsanforderung.
Hohe Leistungsdichte
Die Getriebe bieten eine hohe Leistungsdichte auf geringstem Bauraum.
Hohe Wirtschaftlichkeit
Die Getriebe der alpha Value Line sind sehr wirtschaftlich in der Anschaffung, unschlagbar effizient im Betrieb und wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer.
Zweiteiliges Klemmnabensystem aus dem High End-Bereich
- Beschriftete Anziehmomente zur sicheren, schnellen Motormontage
- Garantiert beste Gleichlaufeigenschaften
Form des Abtriebs
Abtriebsflansch mit stärkerer Abtriebslagerung
Neue Verzahnung
Geringers Verdrehspiel von ≤5 arcmin gepaart mit verbesserter Laufruhe
Differenzierte Leistungsdichte
Durch die kompakte Bauart mit verstärkten Abtriebslagern steigert sich die Leistungsfähigkeit des Produktes deutlich
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Spielarme Planetengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.