Planetengetriebe für Delta-Roboter

  • DP+ für Delta-Applikationen im Trockenbereich

  • DPK+ Hypoidgetriebe für Delta-Applikationen (auf Anfrage)

  • Delta-Roboter-Anwendung für den Einsatz im Trockenbereich

  • Einfache Getriebemontage mit dem Montagering

  • DP+ mit Korrosionsschutz für Delta-Applikationen im Spritzbereich

  • DP+ mit Korrosionsschutz (ohne Lackierung) für Delta-Applikationen im Spritzbereich

  • Delta-Roboter-Anwendung für den Einsatz im Spritzbereich

  • HDP+ Planetengetriebe mit Abtriebsflansch im Hygienic Design 

  • HDP+ für Delta-Roboter-Anwendung für den Einsatz im Nassbereich

Für jede Anforderung die
richige Lösung

Die Planetengetriebe DP+ und HDP+ wurden speziell für den Einsatz in Delta-Roboter-Applikationen entwickelt. Durch verschiedene Ausprägungen ist eine Anwendung im Trocken-, Spritz- und Nassbereich möglich. Vorteile dieser Antriebslösung sind neben einem optimiertem Dichtsystem unter anderem die höhere Dynamik durch die massenträgheitsoptimierte Version.

Erfahren Sie mehr

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim