RP+ Planetengetriebe

  • RP+ Planetengetriebe mit Flansch

Das hochpräzise Kraftpaket

Diese Getriebebaureihe setzt Maßstäbe in Sachen Leistungsdichte, Modularität und Montagefreundlichkeit. Sie wird überall dort eingesetzt, wo individuelle Anforderungen über die bisherigen Möglichkeiten deutlich hinausgehen. In den RP+ Getrieben werden sämtliche Vorteile der bekannten Getriebebaureihen vereint:

  • Reduziertes Spiel von ≤ 1 arcmin
  • Höchste Leistungsdichte
  • Hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
  • Höchste Positioniergenauigkeit und Lebenserwartung von Weltklasse

Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de für nähere Informationen oder CAD-Daten.
 

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp RP+RP+
Version MFMA
Übersetzung 4 - 105,5 - 220
Anzahl Baugrößen 35

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 3

Reduziert 
≤ 1

Standard

≤ 1

Reduziert 

Max. DrehmomentT2a [Nm]352 - 2560583 - 10450
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]50006250
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]6102000
Max. KippmomentM2KMax [Nm]1100034000

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Produkthighlights

Gleichbleibend hohe Leistung

Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung. 

Wartungsarmut

Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.

Maschinenanbindung

Integrierte Langlöcher ermöglichen eine einfache Einstellung von Ritzel und Zahnstange und erhöhen die Systemsteifigkeit durch die Elimination von Einstellplatten.

Kräfte

Verstärkte Lagerung zur Aufnahme höchster Kräfte – bei kompaktem Aufbau

Positioniergenauigkeit

Geringes Verdrehspiel und höchst mögliche Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit am Toolcenter Point.

Zuverlässigkeit

Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.

Ermöglicht die Aufnahme von hohen Kippmomenten

Integrierte Langlöcher reduzieren den Aufwand für Konstruktion und Montage auf ein Minimum

Höchste Lebensdauer durch optimale Abstimmung der Applikation

Optimiert für Ritzel-Zahnstangen-Anwendungen

Ermöglicht die Aufnahme von hohen Kippmomenten

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Spielarme Planetengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.