XP+ Planetengetriebe
Perfektion in neuer Dimension
Das XP+ mit speziell konzipiertem Abtriebsdesign und äußerst kompakter Bauweise ermöglicht neue Dimensionen der Leistungsübertragung, die den Industriestandard weit übertreffen. Das XP+ überzeugt durch höchste Drehmomentdichte am Markt bei gleichzeitig max. Verdrehsteifigkeit sowie Kippmomentkapazität:
- Verkürzung Zykluszeit durch erhöhte Beschleunigung
- erhöhte zulässige Massen und Prozesskräfte
- Steigerung Laufruhe sowie Wiederholgenauigkeit
- Realisierung hochperformanter Linearsysteme
- Bauraumersparnis durch Downsizing
Für nähere Informationen oder CAD-Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de.
Downloads

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Produktivität
Höchste Drehmomentdichte sowie Steifigkeit verkürzen Ihre Zykluszeit
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Einsparpotentiale
Das Wellengetriebe mit höchster Kippmomentkapazität ermöglicht neue Maschinenkonzepte, wie z.B. den Verzicht auf externe Lagerung.
Prozessqualität
Konstant geringes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelebensdauer und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Kompaktheit
Im Vergleich zum Industriestandard bietet das XP+ die höchste Drehmomentdichte am Markt. Dadurch kann eine kleinere Baugröße eingesetzt werden.
Höchste Verzahnungsqualität führt zu minimalem Verdrehspiel und höchster Drehmomentdichte
Vielfältige Abtriebsoptionen
Speziell konzipierter Abtrieb für sehr hohe Drehmomentübertragung, ermöglicht Aufnahme von hohen Kippmomenten
Das XP+ im Vergleich zum Industriestandard

XP+– Ihr extra an Produktivität, Präzision und Bauraumersparnis
Benötigen Sie ein Getriebe, das den Industriestandard in punkto Drehmoment-, Kippmomentkapazität sowie Torsionssteifigkeit weit übertrifft?
Das XP+ der alpha Premium Line ermöglicht durch seine technischen Vorteile enorme Leistungssteigerungen im Hinblick auf kürzeste Zykluszeiten und Regelbarkeit Ihrer Antriebsachse. Zugleich ergibt sich durch das kompakte „Kraftpaket“ die Option, den Bauraum weiter zu reduzieren.
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Spielarme Planetengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.