CPK / CPSK Kegelradgetriebe

  • CPK Kegelradgetriebe mit Welle glatt

  • CPSK Kegelradgetriebe mit austauschbarem B5-Abtriebsflansch

  • CPSK Kegelradgetriebe mit langer Zentrierung

  • CPK Kegelradgetriebe mit Elastomerkupplung ELC

  • Motoranbau alpha Basic Line Winkelgetriebe

Geared up to Fit

Wirtschaftlich um die Ecke. Die Winkelgetriebe der alpha Basic Line sind speziell auf Anwendungen mit mittleren Anforderungen an die Positioniergenauigkeit ausgelegt. Die äußerst kompakte Kegelradstufe ermöglicht den Einsatz auch in Anwendungen, in denen Platz Mangelware ist.

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
EigenschaftenCPK
MF-Version
CPSK
MF-Version
Leistungsdichte++

Positioniergenauigkeit

++
hohe Antriebsdrehzahl++++
Verdrehsteifigkeit++
platzsparende Konstruktion++++
  CPK
MF-Version
CPSK
MF-Version
Übersetzungi3 - 1003 - 100
Anzahl Baugrößen 43

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin]Standard ≤ 13Standard ≤ 15
VerdrehsteifigkeitCt21 [Nm/arcmin]0,38 - 531,2 - 15
Max. DrehmomentT [NM]14 - 70033 - 272
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]50005000
Max. KippmomentM2KMax4 - 70417 - 98
 CPK
MF-Version
CPSK
MF-Version
Form des Abtriebs  
Welle glatt
Welle mit Passfeder b)
Form des Antriebs  
Motoranbau
Ausprägung  
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Zubehör  
Kupplung

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

Produkthighlights

Hohe Flexibilität

Verschiedene Abtriebsvarianten bieten konstruktive Freiheiten zugeschnitten auf individuelle Anforderungen.

Maximale Wirtschaftlichkeit

Die Getriebe der alpha Basic Line sind äußerst wirtschaftlich in der Anschaffung und hocheffizient im Betrieb. 

Hohe Leistungsdichte

Die Getriebe bieten eine hohe Leistungsdichte auf geringstem Bauraum.

Variable Applikationsanbindung

Das CPSK Planetengetriebe bietet einen verkürzten Einbauraum sowie maximale Kompaktheit durch die lange Zentrierung sowie der Flanschbefestigung zum B5-Anbau.
 

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Winkelgetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.