NPK Kegelradgetriebe

  • NPK Kegelradgetriebe mit Welle glatt

Individual Talents

Eine äußerst kompakte und leistungsstarke Kegelradstufe, ein formschönes Design sowie eine unschlagbare Effizienz im Betrieb sprechen für das NPK Kegelradgetriebe. 

Erfahren Sie mehr

 

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp NPK
Version MF
Übersetzung 3 - 100
Anzahl Baugrößen 5

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 11

Max. DrehmomentT2a [Nm]14 - 700
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]5000

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Form des Abtriebs 
Welle glatt

Welle mit Passfeder d)

Form des Antriebs 
Motoranbau

Ausprägung

 
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Systemlösungen 

Linearsystem (Ritzel / Zahnstange)

Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten) 
Kupplung

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

d) Leistungsreduzierung: Für eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unsere Auslegungssoftware cymex® 

Produkthighlights

Hohe Flexibilität

Verschiedene Abtriebsvarianten – hier mit glatter Abtriebswelle - bieten konstruktive Freiheiten zugeschnitten auf individuelle Anforderungen.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Das NPK ist sehr wirtschaftlich in der Anschaffung, unschlagbar effizient im Betrieb und wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer.

Flexible Motoranbindung

Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte sowie einer großen Anzahl an Motorwellendurchmessern.

Design

Das formschöne Design unterstreicht die Dynamik des Getriebes und setzt neue Maßstäbe am Markt

Kompaktheit

Die äußerst kompakt gestaltete Winkelstufe ermöglicht den Einsatz auch in sehr eingeschränkten Bauräumen

Hohe Übersetzungsvarianz

  • Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i = 3 bis i = 100) 
  • Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen
     

Flexible Motoranbindung

  • Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte
  • Große Anzahl an Motorwellendurchmessern anbindbar
     

Design

Das formschöne Design unterstreicht die Dynamik des Getriebes und setzt neue Maßstäbe am Markt

Kompaktheit

Die äußerst kompakt gestaltete Winkelstufe ermöglicht den Einsatz auch in sehr eingeschränkten Bauräumen

Hohe Übersetzungsvarianz

  • Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i = 3 bis i = 100) 
  • Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen
     

Flexible Motoranbindung

  • Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte
  • Große Anzahl an Motorwellendurchmessern anbindbar
     

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.