NPLK Kegelradgetriebe
Individual Talents
Highlights der NPLK Kegelradgetriebe sind eine verstärkte Lagerung und die B14-Abtriebsgeometrie zur Übertragung höherer Kräfte. Die äußerst kompakt gestaltete Winkelstufe ermöglicht den Einsatz auch in sehr eingeschränkten Bauräumen.
100 % Flexibilität auch bei begrenztem Bauraum. Die Kegelradgetriebe der alpha Value Line kombinieren die Vielfältigkeit der NP-Baureihe mit einer kompakten und leistungsstarken Kegelradstufe. Dies ermöglicht maximale Flexibilität durch die Konfiguration von fünf verschiedenen Abtriebsvarianten.

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Hohe Flexibilität
Verschiedene Abtriebsvarianten – hier mit B14-Abtriebsgeometrie – bieten konstruktive Freiheiten zugeschnitten auf individuelle Anforderungen.
Hohe Wirtschaftlichkeit
Das NPLK ist sehr wirtschaftlich in der Anschaffung, unschlagbar effizient im Betrieb und wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer.
Flexible Motoranbindung
Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte sowie einer großen Anzahl an Motorwellendurchmessern.
Design
Das formschöne Design unterstreicht die Dynamik des Getriebes und setzt neue Maßstäbe am Markt
Kompaktheit
Die äußerst kompakt gestaltete Winkelstufe ermöglicht den Einsatz auch in sehr eingeschränkten Bauräumen
Hohe Übersetzungsvarianz
- Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i = 3 bis i = 100)
- Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen
Flexible Motoranbindung
- Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte
- Große Anzahl an Motorwellendurchmessern anbindbar
Form des Abtriebs
Höhere externe Kräfte beim NPLK möglich
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.