NPSK Kegelradgetriebe
Individual Talents
Das Kegelradgetriebe NPSK verbindet unsere SP+-Abtriebsgeometrie mit einer formschönen und kompakten Winkelstufe. Durch eine wirtschaftliche Anschaffung und einer hohen Effizienz sprechen für das NPSK.

WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Hohe Flexibilität
Verschiedene Abtriebsvarianten – hier mit SP+ Abtriebsgeometrie – bieten konstruktive Freiheiten zugeschnitten auf individuelle Anforderungen.
Hohe Wirtschaftlichkeit
NPSK Kegelradgetriebe sind sehr wirtschaftlich in der Anschaffung, unschlagbar effizient im Betrieb und wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer.
Flexible Motoranbindung
Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte sowie einer großen Anzahl an Motorwellendurchmessern.
Form des Abtriebs
Höhere externe Kräfte beim NPSK möglich
Design
Das formschöne Design unterstreicht die Dynamik des Getriebes und setzt neue Maßstäbe am Markt
Kompaktheit
Die äußerst kompakt gestaltete Winkelstufe ermöglicht den Einsatz auch in sehr eingeschränkten Bauräumen
Hohe Übersetzungsvarianz
- Vielfältige Anzahl an Übersetzungen (i = 3 bis i = 100)
- Erhältlich in den gängigen binären Übersetzungen
Flexible Motoranbindung
- Anbindung aller gängigen Servomotoren durch eine flexible und geschraubte Adapterplatte
- Große Anzahl an Motorwellendurchmessern anbindbar
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.